Menu Search

Conteras a presión

En stock

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Finalizar Compra
0,2381 € - 0,7887 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Texturizado
0,1327 € - 0,2934 € 275000 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
0,3549 € - 0,7845 € 1275 En stock
Redonda
Amarillo
Pulido
0,28 € - 0,5693 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Texturizado
0,1239 € - 0,2737 € 22283 En stock
Negro
0,239 € - 0,2516 € 2473 En stock
Redonda
Gris medio
Erosionado
0,3007 € - 0,6113 € 28500 En stock
Negro
Texturizado
0,301 € - 0,755 € 2000 En stock
Abovedadas
Negro
Pulido
0,0878 € - 0,1941 € 24980 En stock
Redonda
Blanco
Sin acabado
10,2142 € - 10,7558 € 85 En stock
Redonda
Gris medio
Erosionado
0,9314 € - 2,059 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Blanco
Sin acabado
180 En stock
Redonda
Blanco
Sin acabado
1,0075 € - 2,2277 € 1600 En stock
Redonda
Blanco
Sin acabado
1,0705 € - 2,3663 € 1560 En stock
Redonda
Natural
Pulido
0,5368 € - 1,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Gris
Sin acabado
0,6643 € - 1,4687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Gris
Texturizado
1,3651 € - 3,0174 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
0,1669 € - 0,1757 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Chapado en níquel
3800 En stock
Redonda
Natural
Chapado en níquel
  • de 8
Abovedadas Contera para tubos redonda 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

10079812

Rango de precios
0,7887 € - 0,2381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    35.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10221242

Rango de precios
0,2934 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
275000 En stock
Atributos
  • Diámetro
    19.5 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Redonda Contera para tubos Amarillo LDPE - PIR

10093658

Rango de precios
0,7845 € - 0,3549 €

Niveles de existencias
1275 En stock
Atributos
  • Diámetro
    32.0 mm
  • Altura
    16.5 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
Abovedadas Contera para tubos redonda 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10256794

Rango de precios
0,5693 € - 0,28 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
  • Código de material
    3923509000
Contera para tubos redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10261309

Rango de precios
0,2737 € - 0,1239 €

Niveles de existencias
22283 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Redonda Contera para tubos Gris medio PEBD

10183250

Rango de precios
0,2516 € - 0,239 €

Niveles de existencias
2473 En stock
Atributos
  • Diámetro
    20.0 mm
  • Altura
    17.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris medio
Abovedadas Contera para tubos redonda 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10256787

Rango de precios
0,6113 € - 0,3007 €

Niveles de existencias
28500 En stock
Atributos
  • Diámetro
    32.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Redonda Contera para tubos 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

10093238

Rango de precios
0,755 € - 0,301 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Tamaño mínimo del calibre
    16.0 mm
  • Diámetro
    31.7 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
Redonda Contera para tubos Blanco PEBD

10256176

Rango de precios
0,1941 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
24980 En stock
Atributos
  • Diámetro
    19.5 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Sin acabado
Redonda Contera para tubos Gris medio PEBD

10183953

Rango de precios
10,7558 € - 10,2142 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Altura
    39.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris medio
  • Finalizar
    Erosionado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 31.0 mm Blanco Nylon:Acero

10302996

Rango de precios
2,059 € - 0,9314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    16.0 mm
  • Altura
    25.5 mm
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Blanco
Puntilla a presión 23.4 mm Blanco Acero;Nylon

10302972


Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Diámetro
    22.0 mm
  • Altura
    23.5 mm
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material completo
    Acero;Nylon
  • Color
    Blanco
Puntilla a presión 31.0 mm Blanco Nylon:Acero

10303009

Rango de precios
2,2277 € - 1,0075 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Diámetro
    19.0 mm
  • Altura
    24.5 mm
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Blanco
Puntilla a presión 31.0 mm Natural Acero

10303030

Rango de precios
2,3663 € - 1,0705 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • Diámetro
    16.0 mm
  • Altura
    25.5 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Redonda Puntilla a presión Gris Nylon

10402931

Rango de precios
1,1863 € - 0,5368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    32.0 mm
  • Anchura
    32.0 mm
  • Longitud
    32.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Nylon
Redonda Puntilla a presión Gris Nylon

10402894

Rango de precios
1,4687 € - 0,6643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    32.0 mm
  • Anchura
    32.0 mm
  • Longitud
    32.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Nylon
Puntilla a presión 31.0 mm Natural Acero

10303054

Rango de precios
3,0174 € - 1,3651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    28.5 mm
  • Altura
    24.8 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Redonda Puntilla a presión Natural Acero

10303092


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    16.0 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con base de cacerola 15.0 mm Acero Natural

10301241

Rango de precios
0,1757 € - 0,1669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    45.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Clavijas de metal
Puntilla con base de cacerola 21.0 mm Acero Natural

10301265


Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Diámetro
    21.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Clavijas de metal