Menu Search

Conteras a presión

En stock

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Finalizar Compra
0,2904 € - 0,5446 € 8400 En stock
Negro
0,302 € - 0,5664 € 11100 En stock
Negro
0,3155 € - 0,7525 € 750 En stock
Negro
0,3259 € - 0,7827 € 9 En stock
Rectangular
Negro
Pulido
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
0,1714 € - 0,2881 € 3920 En stock
Cuadrado
Negro
Pulido
0,1529 € - 0,338 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Pulido
0,1975 € - 0,2172 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Pulido
0,2738 € - 0,6053 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Pulido
0,2738 € - 0,6053 € 1160 En stock
Cuadrado
Negro
Pulido
0,1143 € - 0,2528 € 1680 En stock
Cuadrado
Negro
Pulido
0,1529 € - 0,338 € 3520 En stock
Cuadrado
Negro
Pulido
0,1932 € - 0,4271 € 1700 En stock
Cuadrado
Negro
Pulido
0,2738 € - 0,6053 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Pulido
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
0,2738 € - 0,6053 € 1160 En stock
Cuadrado
Negro
Pulido
0,3397 € - 0,3738 € 530 En stock
Cuadrado
Negro
Pulido
0,3572 € - 0,7896 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Pulido
  • de 8
Ángulo derecho Contera para tubos 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10246733

Rango de precios
0,5446 € - 0,2904 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Ángulo derecho Contera para tubos 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10246740

Rango de precios
0,5664 € - 0,302 €

Niveles de existencias
11100 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro LDPE - PIR

10071007

Rango de precios
0,7525 € - 0,3155 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Rectangular Contera para tubos Negro LDPE - PIR

10079829

Rango de precios
0,7827 € - 0,3259 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Anchura
    25.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
Puntilla a presión 28.5 mm 2.0 mm Natural Acero

10302965


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    28.5 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla a presión 19.0 mm 2.0 mm Natural Acero

10302934


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    19.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla a presión 22.0 mm 2.0 mm Natural Acero

10302941


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    22.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla a presión 17.0 1.000 in Negro ABS

10171257

Rango de precios
0,2881 € - 0,1714 €

Niveles de existencias
3920 En stock
Atributos
  • Diámetro
    25.4 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 16.0 1.125 in Negro ABS

10171295

Rango de precios
0,338 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    28.6 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 14.0 1.250 in Negro ABS

10171332

Rango de precios
0,2172 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    31.8 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 11.0 1.500 in Negro ABS

10171370

Rango de precios
0,6053 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    38.1 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 18.0 1.500 in Negro ABS

10171417

Rango de precios
0,6053 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
1160 En stock
Atributos
  • Diámetro
    38.1 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 18.0 1.000 in Negro ABS

10171264

Rango de precios
0,2528 € - 0,1143 €

Niveles de existencias
1680 En stock
Atributos
  • Diámetro
    25.4 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 18.0 1.125 in Negro ABS

10171301

Rango de precios
0,338 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
3520 En stock
Atributos
  • Diámetro
    28.6 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 16.0 1.250 in Negro ABS

10171349

Rango de precios
0,4271 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Diámetro
    31.8 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 12.0 1.500 in Negro ABS

10171387

Rango de precios
0,6053 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    38.1 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 25.0 mm 2.0 mm Natural Acero

10302958


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla a presión 20.0 1.500 in Negro ABS

10171424

Rango de precios
0,6053 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
1160 En stock
Atributos
  • Diámetro
    38.1 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 11.0 2.000 in Negro ABS

10171462

Rango de precios
0,3738 € - 0,3397 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • Diámetro
    50.8 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 18.0 2.000 in Negro ABS

10171509

Rango de precios
0,7896 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    50.8 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N