Menu Search

Conteras a presión

En stock

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Finalizar Compra
0,142 € - 0,2722 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Pulido
0,3155 € - 0,6975 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Pulido
0,3572 € - 0,7896 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
Pulido
7,7495 € - 12,6598 € 95 En stock
Cuadrado
Negro
Sin acabado
2,6132 € - 2,7503 € 175 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,881 € - 0,9274 € 1100 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,6212 € - 0,6543 € 200 En stock
Redonda
Negro
Cromado
1,9324 € - 2,0339 € 525 En stock
Redonda
Negro
Cromado
1,2283 € - 2,7153 € 2250 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
2,9051 € - 3,0574 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
2,9051 € - 3,0574 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,881 € - 0,9274 € 1600 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,1193 € - 0,2115 € 1500 En stock
Negro
Texturizado
1,0203 € - 2,2554 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
0,1584 € - 0,3502 € 13912 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
0,9896 € - 2,1878 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
0,1327 € - 0,2934 € 275000 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
0,2381 € - 0,7887 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Texturizado
1,1091 € - 2,452 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Blanco
Sin acabado
0,2252 € - 0,2369 € 4072 En stock
Redonda
Gris medio
Erosionado
  • de 8
Puntilla a presión 20.0 1.000 in Negro ABS

10171271

Rango de precios
0,2722 € - 0,142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    25.4 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 16.0 1.750 in Negro ABS

10171455

Rango de precios
0,6975 € - 0,3155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    44.5 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Puntilla a presión 16.0 2.000 in Negro ABS

10171493

Rango de precios
0,7896 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    50.8 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    N
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEBD

10172414

Rango de precios
12,6598 € - 7,7495 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400746

Rango de precios
2,7503 € - 2,6132 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400715

Rango de precios
0,9274 € - 0,881 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Altura
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400708

Rango de precios
0,6543 € - 0,6212 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Altura
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400753

Rango de precios
2,0339 € - 1,9324 €

Niveles de existencias
525 En stock
Atributos
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 25.0 mm 19.0 mm PA Negro

10255230

Rango de precios
2,7153 € - 1,2283 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404386

Rango de precios
3,0574 € - 2,9051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404423

Rango de precios
3,0574 € - 2,9051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400739

Rango de precios
0,9274 € - 0,881 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Altura
    14.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Abovedadas Contera para tubos redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

10079782

Rango de precios
0,2115 € - 0,1193 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro
    20.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Redonda Contera para tubos 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

10092873

Rango de precios
2,2554 € - 1,0203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    31.7 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10221259

Rango de precios
0,3502 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
13912 En stock
Atributos
  • Diámetro
    22.2 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Redonda Contera para tubos 28.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

10092866

Rango de precios
2,1878 € - 0,9896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    28.5 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10221242

Rango de precios
0,2934 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
275000 En stock
Atributos
  • Diámetro
    19.5 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Abovedadas Contera para tubos redonda 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

10079812

Rango de precios
0,7887 € - 0,2381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    35.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Texturizado
Puntilla a presión 31.0 mm Blanco Nylon:Acero

10303023

Rango de precios
2,452 € - 1,1091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Altura
    24.8 mm
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Blanco
Redonda Contera para tubos Gris medio PEBD

10183274

Rango de precios
0,2369 € - 0,2252 €

Niveles de existencias
4072 En stock
Atributos
  • Diámetro
    21.0 mm
  • Altura
    17.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Gris medio