Menu Search

Conductos para cableado

En stock

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.

Código De La Serie: SR1734

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Material Diámetro interior Diámetro mínimo del tubo compatible Diámetro exterior Compra
354,3406 € - 372,9836 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Negro
Acero
28.1 mm
32.0 mm
234,7267 € - 247,0867 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Acero
Acero
28.1 mm
32.0 mm
1,057 € - 1,1127 € 1401 En stock
100.0 m
Negro
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
2,4846 € - 2,6153 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 m
Negro
PEBD
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,5294 € - 1,6098 € 200 En stock
100.0 m
Negro
PEBD
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,6018 € - 4,844 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PEBD
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,1506 € - 1,211 € 1000 En stock
100.0 m
Negro
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,4416 € - 1,5174 € 200 En stock
100.0 m
Negro
PEBD
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,328 € - 2,4505 € 150 En stock
50.0 m
Negro
PEBD
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,0485 € - 6,3666 € 250 En stock
50.0 m
Negro
PEBD
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,5916 € - 1,6753 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 m
Negro
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,6523 € - 1,7392 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 m
Negro
PEBD
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
161,6585 € - 170,1663 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Acero
Acero
21.1 mm
25.0 mm
1,4211 € - 1,4959 € 1300 En stock
100.0 m
Negro
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
2,3549 € - 2,479 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,3719 € - 1,4441 € 42800 En stock
100.0 m
Negro
PEBD
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
338,6125 € - 356,4315 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 m
Negro
Acero
16.9 mm
20.5 mm
429,9838 € - 452,6026 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PA
16.7 mm
21.2 mm
260,9917 € - 274,7319 € 14 En stock
25.0 m
Negro
PA
19.1 mm
25.0 mm
1,5023 € - 1,5814 € 400 En stock
100.0 m
Negro
PEBD
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
  • de 3
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276792

Rango de precios
372,9836 € - 354,3406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    28.1 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276716

Rango de precios
247,0867 € - 234,7267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    28.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153536

Rango de precios
1,1127 € - 1,057 €

Niveles de existencias
1401 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    5.1 mm
CT-4.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10629710

Rango de precios
2,6153 € - 2,4846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    5.1 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153598

Rango de precios
1,6098 € - 1,5294 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    12.8 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153635

Rango de precios
4,844 € - 4,6018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153673

Rango de precios
1,211 € - 1,1506 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153444

Rango de precios
1,5174 € - 1,4416 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    10.4 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153611

Rango de precios
2,4505 € - 2,328 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153529

Rango de precios
6,3666 € - 6,0485 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    29.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153680

Rango de precios
1,6753 € - 1,5916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    8.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153468

Rango de precios
1,7392 € - 1,6523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    12.8 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276686

Rango de precios
170,1663 € - 161,6585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    21.1 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153604

Rango de precios
1,4959 € - 1,4211 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153642

Rango de precios
2,479 € - 2,3549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10311264

Rango de precios
1,4441 € - 1,3719 €

Niveles de existencias
42800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    8.8 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 25.0 m

10276754

Rango de precios
356,4315 € - 338,6125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276860

Rango de precios
452,6026 € - 429,9838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10276891

Rango de precios
274,7319 € - 260,9917 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153574

Rango de precios
1,5814 € - 1,5023 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    10.4 mm