10276921
494623
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 571,2386 € |
| 5 + | 542,6777 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Forma del conducto | Sin separar |
| Material completo | Nylon |
| Material | PA |
| Diámetro interior | 22.8 mm |
| Diámetro interior | 0.898 in |
| Diámetro interior nominal | 28.0 mm |
| Diámetro interior nominal | 1.102 in |
| Diámetro exterior | 28.5 mm |
| Diámetro exterior | 1.122 in |
| Longitud general | 50.0 m |
| Longitud general | 164.042 ft |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar