Menu Search

CT-S17 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a slit version with an internal diameter of 16.6 mm.
Referencia de Essentra:

10153482

Número de pieza del fabricante:

CT-S17-A-PE-BK

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,7858 €
250 + 2,6466 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

139,29 €

50 x 2,7858 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del conducto Ranura
Material completo Polietileno de baja densidad
Material PEBD
Diámetro mínimo del tubo compatible 17.2 mm
Diámetro interior 16.6 mm
Diámetro exterior 21.2 mm
Longitud general 50.0 m
Código de material 3917320090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros