Menu Search

Conductos para cableado

En stock

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.

Código De La Serie: SR1734

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Material Diámetro interior Diámetro mínimo del tubo compatible Diámetro exterior Compra
347,755 € - 366,0552 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 m
Negro
Acero
16.9 mm
20.5 mm
6,2118 € - 6,5385 € 250 En stock
50.0 m
Negro
PEBD
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,2968 € - 1,3652 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 m
Negro
PEBD
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
166,0233 € - 174,7608 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Acero
Acero
21.1 mm
25.0 mm
216,9145 € - 228,3389 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Negro
Acero
21.1 mm
25.0 mm
1,6969 € - 1,7862 € 400 En stock
100.0 m
Negro
PEBD
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
2,6466 € - 2,7858 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PEBD
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
5,231 € - 5,5063 € 500 En stock
50.0 m
Negro
PEBD
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,1467 € - 1,207 € 700 En stock
100.0 m
Negro
PEBD
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
149,6272 € - 157,4973 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Negro
Acero
16.9 mm
20.5 mm
132,9561 € - 139,9588 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
Acero
Acero
16.9 mm
20.5 mm
441,5934 € - 464,8229 € 2 En stock
50.0 m
Negro
PA
16.7 mm
21.2 mm
542,6777 € - 571,2386 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PA
22.8 mm
28.5 mm
508,6374 € - 535,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PA
19.1 mm
25.0 mm
293,098 € - 308,5209 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 m
Acero
Acero
16.9 mm
20.5 mm
431,8086 € - 454,5304 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
Negro
PA
14.8 mm
20.0 mm
2,2518 € - 2,3703 € 100 En stock
50.0 m
Negro
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,5469 € - 6,5469 € 25 En stock
50.0 m
Negro
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,6813 € - 1,7698 € 6800 En stock
100.0 m
Negro
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
3,2227 € - 3,3921 € 1550 En stock
50.0 m
Negro
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
  • de 3
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 25.0 m

10276754

Rango de precios
366,0552 € - 347,755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
CT-S29 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153529

Rango de precios
6,5385 € - 6,2118 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153567

Rango de precios
1,3652 € - 1,2968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276686

Rango de precios
174,7608 € - 166,0233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276778

Rango de precios
228,3389 € - 216,9145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    21.1 mm
CT-S12 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153468

Rango de precios
1,7862 € - 1,6969 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    12.8 mm
CT-S17 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153482

Rango de precios
2,7858 € - 2,6466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    17.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153505

Rango de precios
5,5063 € - 5,231 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153543

Rango de precios
1,207 € - 1,1467 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    5.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276747

Rango de precios
157,4973 € - 149,6272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276648

Rango de precios
139,9588 € - 132,9561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276860

Rango de precios
464,8229 € - 441,5934 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276921

Rango de precios
571,2386 € - 542,6777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10633632

Rango de precios
535,40 € - 508,6374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    19.1 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 25.0 m

10276655

Rango de precios
308,5209 € - 293,098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276822

Rango de precios
454,5304 € - 431,8086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Nylon
  • Material
    PA
  • Diámetro interior
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153628

Rango de precios
2,3703 € - 2,2518 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153666

Rango de precios
6,5469 € - 6,5469 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Sin separar
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153437

Rango de precios
1,7698 € - 1,6813 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153475

Rango de precios
3,3921 € - 3,2227 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Ranura
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Material
    PA
  • Diámetro mínimo del tubo compatible
    17.2 mm