La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.
Código De La Serie: SR1734
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Forma del conducto | Diámetro interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
2,1926 € - 2,308 € | 100 En stock |
Sin separar
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
6,3748 € - 6,3748 € | 25 En stock |
Sin separar
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
145,6935 € - 153,3567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
2,3549 € - 2,479 € | 150 En stock |
Sin separar
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
1,3719 € - 1,4441 € | 32300 En stock |
Sin separar
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
1,4416 € - 1,5174 € | 400 En stock |
Ranura
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
2,577 € - 2,7126 € | 250 En stock |
Ranura
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
161,6585 € - 170,1663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
211,2118 € - 222,3358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
1,2627 € - 1,3293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ranura
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
260,9917 € - 274,7319 € | 14 En stock |
Sin separar
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
420,4563 € - 442,5807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
232,8727 € - 245,1297 € | 2 En stock |
Sin separar
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
286,443 € - 301,5222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
1,5294 € - 1,6098 € | 200 En stock |
Sin separar
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
4,6018 € - 4,844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin separar
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
1,1506 € - 1,211 € | 1000 En stock |
Sin separar
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,0485 € - 6,3666 € | 250 En stock |
Ranura
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
4,76 € - 5,0103 € | 100 En stock |
Ranura
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
1,057 € - 1,1127 € | 1401 En stock |
Ranura
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar