Menu Search

Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 23.2 mm.
Referencia de Essentra:

10153635

Número de pieza del fabricante:

CT-23-A-LDPEBK

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 4,9748 €
250 + 4,726 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

248,74 €

50 x 4,9748 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del conducto Sin separar
Material completo Polietileno de baja densidad
Material PEBD
Diámetro mínimo del tubo compatible 24.0 mm
Diámetro interior 23.2 mm
Diámetro exterior 28.3 mm
Longitud general 50.0 m
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros