Menu Search

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Acero inoxidable, Acero al carbono Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
341 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Índice de elasticidad Longitud general Longitud carga a carga Diámetro del cable Altura sólida aproximada Diámetro exterior Material completo Compra
1,4467 € - 1,5225 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.44 Nmm
28.45 mm
64.01 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.64 Nmm
44.45 mm
64.01 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.28 Nmm
31.75 mm
39.59 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Acero al carbono
10437889 1,5736 € - 1,6561 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.00 Nmm
63.5 mm
34.70 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,7097 € - 1,7982 € 193 En stock
16.64 Nmm
15.75 mm
102.31 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Acero al carbono
1,4178 € - 1,4922 € 26 En stock
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.44 Nmm
9.65 mm
64.01 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.88 Nmm
15.75 mm
64.01 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.28 Nmm
15.75 mm
63.03 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Acero al carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Acero al carbono
20 En stock
1.66 Nmm
6.35 mm
5.69 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.64 Nmm
31.75 mm
63.03 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.49 Nmm
57.15 mm
63.03 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Acero al carbono
1,5708 € - 1,6533 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.15 Nmm
19.1 mm
34.70 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Acero al carbono
  • de 18
Resorte de compresión 6.1 mm 28.45 mm 7.44 Nmm

10437599

Rango de precios
1,5225 € - 1,4467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    17.8 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    19.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 44.45 mm 4.64 Nmm

10437636

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    26.4 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    30.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.7 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    6.1 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    7.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 31.75 mm 2.28 Nmm

10437742

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    9.2 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    14.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

10234181

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    15.0 mm
  • Longitud carga a carga
    39.59 N
  • Longitud de carga
    27.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 63.5 mm 1.00 Nmm

10437889

Rango de precios
1,6561 € - 1,5736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    13.2 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    28.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 15.75 mm 16.64 Nmm

10335024

Rango de precios
1,7982 € - 1,7097 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    8.7 mm
  • Longitud carga a carga
    102.31 N
  • Longitud de carga
    9.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 12.7 mm 0.77 Nmm

10436318

Rango de precios
1,4922 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.8 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    5.3 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Rango de precios
1,4922 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    3.6 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    7.4 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Rango de precios
1,4922 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.2 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    12.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 9.65 mm 26.44 Nmm

10234099

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    6.9 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    7.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 15.75 mm 14.88 Nmm

10234174

Rango de precios
1,5218 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    10.2 mm
  • Longitud carga a carga
    64.01 N
  • Longitud de carga
    11.5 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 15.75 mm 10.28 Nmm

10234198

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    8.2 mm
  • Longitud carga a carga
    63.03 N
  • Longitud de carga
    9.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    7.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Rango de precios
1,7118 € - 1,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    7.7 mm
  • Longitud carga a carga
    7.83 N
  • Longitud de carga
    14.6 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    4.6 mm
Resorte de compresión 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

10334973


Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    2.0 mm
  • Longitud carga a carga
    5.69 N
  • Longitud de carga
    2.9 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    6.1 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 31.75 mm 4.64 Nmm

10423615

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    13.4 mm
  • Longitud carga a carga
    63.03 N
  • Longitud de carga
    18.2 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 10.7 mm 57.15 mm 2.49 Nmm

10424117

Rango de precios
1,6096 € - 1,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    21.6 mm
  • Longitud carga a carga
    63.03 N
  • Longitud de carga
    31.7 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
Resorte de compresión 12.2 mm 19.1 mm 3.15 Nmm

10419830

Rango de precios
1,6533 € - 1,5708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Longitud carga a carga
    34.70 N
  • Longitud de carga
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    120 °C
  • Diámetro exterior
    12.2 mm