Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales.
Código De La Serie: SRRCOFM
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Medida del ventilador | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0236 € - 1,0773 € | 1115 En stock |
Acero
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Screw
|
||
1,4207 € - 1,4961 € | 13107 En stock |
Acero
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
20,1237 € - 21,1828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Screw
|
||
20,6069 € - 21,6915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
1,2933 € - 1,3597 € | 576 En stock |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
1,5434 € - 1,6242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
5,9263 € - 6,2381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
|||
200 En stock |
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
|||
540 En stock |
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
|||
2,354 € - 2,6155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Enganchable
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Enganchable
|
||
2,2471 € - 2,4968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Enganchable
|
||
2,2504 € - 2,5004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Enganchable
|
||
2,354 € - 2,6155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Enganchable
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Enganchable
|
||
2,4271 € - 2,6968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Enganchable
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Enganchable
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar