Menu Search

Protección para ventilador Tornillo 40.0 mm ABS Negro

Conjunto de ventilador con protector de dedos para proteger las partes móviles del ventilador y también bloquear los residuos de caer en las aspas del ventilador y causar la obstrucción accidental. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-V0
Referencia de Essentra:

10336021

Número de pieza del fabricante:

1221639

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,668 €
500 + 1,5851 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

166,80 €

100 x 1,668 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Método de montaje Screw
Forma Cuadrado
Distancia entre orificios fijos 32.0 mm
Medida del ventilador 40.0 mm
Grosor general 4.8 mm
Anchura general 40.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros