Menu Search

Protección para ventilador Tornillo 162.0 mm Acero

Conjunto de ventilador con protector de dedos metálico para proteger las partes móviles del ventilador y también bloquear los residuos de caer en las aspas del ventilador y causar la obstrucción accidental.
Referencia de Essentra:

10644621

Número de pieza del fabricante:

1221665

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 22,2772 €
500 + 21,1632 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

2.227,72 €

100 x 22,2772 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Acero suave
Método de montaje Screw
Forma Circular
Distancia entre orificios fijos 162.0 mm
Medida del ventilador 162.0 mm
Grosor general 6.0 mm
Código de material 8484900090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros