Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales.
Código De La Serie: SRRCOFM
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Medida del ventilador | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3281 € - 1,3982 € | 350 En stock |
Acero
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,8545 € - 1,9514 € | 40 En stock |
Acero
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 4,4114 € - 9,7541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 2,7233 € - 2,8628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 1,4351 € - 1,5103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 2,1635 € - 2,2819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 23,5914 € - 24,833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 20,1237 € - 21,1828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 3,4875 € - 3,6812 € | 2882 En stock |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 1,0236 € - 1,0773 € | 1115 En stock |
Acero
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,4207 € - 1,4961 € | 12107 En stock |
Acero
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,6919 € - 1,7813 € | 9758 En stock |
Acero
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 17,3951 € - 18,3106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Tornillo
|
||
| 4,6832 € - 4,9296 € | 3064 En stock |
Acero
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 0,7467 € - 0,7857 € | 109 En stock |
|
|
|
||
| 1,2933 € - 1,3597 € | 576 En stock |
|
|
|
||
| 1,5434 € - 1,6242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 20,6069 € - 21,6915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,5892 € - 1,672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 5,3862 € - 5,6696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Tornillo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar