Menu Search

Clips P

En stock

Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.

Código De La Serie: SR1109

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Compra
0,5386 € - 0,567 € 1975 En stock
1,0451 € - 1,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
9.5 mm
1,8136 € - 1,9094 € 2033 En stock
10.3 mm
17.5 mm
0,7222 € - 0,7609 € 1361 En stock
10.3 mm
15.9 mm
1,7598 € - 1,8523 € 1587 En stock
10.3 mm
31.8 mm
0,7781 € - 0,819 € 896 En stock
10.3 mm
11.1 mm
0,6501 € - 0,6835 € 1670 En stock
10.3 mm
12.7 mm
0,5874 € - 0,6182 € 38363 En stock
0,931 € - 0,9805 € 4620 En stock
10172278 0,4602 € - 0,4843 € 6000 En stock
0,9708 € - 1,0214 € 5725 En stock
10.3 mm
6.4 mm
0,9568 € - 1,0074 € 3021 En stock
0,4344 € - 0,4572 € Solicite el plazo de entrega aquí
10172292 0,5022 € - 0,5284 € 1000 En stock
1,0838 € - 1,1409 € 6484 En stock
10.3 mm
22.2 mm
0,5801 € - 0,6114 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
7.9 mm
10172308 0,5022 € - 0,5284 € 500 En stock
0,9837 € - 1,0354 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
25.4 mm
0,5549 € - 0,5842 € 3260 En stock
0,9138 € - 0,9622 € 7717 En stock
  • de 2
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172179

Rango de precios
0,567 € - 0,5386 €

Niveles de existencias
1975 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172384

Rango de precios
1,10 € - 1,0451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 17.5 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172322

Rango de precios
1,9094 € - 1,8136 €

Niveles de existencias
2033 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    17.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172315

Rango de precios
0,7609 € - 0,7222 €

Niveles de existencias
1361 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    15.9 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 31.8 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172353

Rango de precios
1,8523 € - 1,7598 €

Niveles de existencias
1587 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    31.8 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172391

Rango de precios
0,819 € - 0,7781 €

Niveles de existencias
896 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172407

Rango de precios
0,6835 € - 0,6501 €

Niveles de existencias
1670 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172193

Rango de precios
0,6182 € - 0,5874 €

Niveles de existencias
38363 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172230

Rango de precios
0,9805 € - 0,931 €

Niveles de existencias
4620 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172278

Rango de precios
0,4843 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172360

Rango de precios
1,0214 € - 0,9708 €

Niveles de existencias
5725 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172216

Rango de precios
1,0074 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
3021 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172254

Rango de precios
0,4572 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172292

Rango de precios
0,5284 € - 0,5022 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172339

Rango de precios
1,1409 € - 1,0838 €

Niveles de existencias
6484 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172377

Rango de precios
0,6114 € - 0,5801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.9 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172308

Rango de precios
0,5284 € - 0,5022 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

10172346

Rango de precios
1,0354 € - 0,9837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.4 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172186

Rango de precios
0,5842 € - 0,5549 €

Niveles de existencias
3260 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Cold Rolled Steel;TPE Negro

10172223

Rango de precios
0,9622 € - 0,9138 €

Niveles de existencias
7717 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Zinc Electroplated
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Anchura general
    16.5 mm