Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 0.406 in Acero laminado en frío Negro

Estos clips en P se utilizan en aplicaciones difíciles para proteger y fijar cables, alambres, mangueras y cableados internos. Cuentan con una almohadilla de goma que ofrece un agarre seguro, aislamiento eléctrico y absorción de las vibraciones. Se montan con tornillos de 3/8.M10 y están fabricados en acero negro.
Referencia de Essentra:

10172407

Número de pieza del fabricante:

SPNW-8

2170 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7019 €
500 + 0,6676 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

70,19 €

100 x 0,7019 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Zinc Electroplated
Color Negro
Material completo Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
Anchura general 19.1 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros