Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negro

Estos clips en P se utilizan en aplicaciones difíciles para proteger y fijar cables, alambres, mangueras y cableados internos. Cuentan con una almohadilla de goma que ofrece un agarre seguro, aislamiento eléctrico y absorción de las vibraciones. Se montan con tornillos de 3/8.M10 y están fabricados en acero negro y goma.
Referencia de Essentra:

10172360

Número de pieza del fabricante:

SPNW-4

6825 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,0214 €
500 + 0,9708 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

102,14 €

100 x 1,0214 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Zinc Electroplated
Color Negro
Material completo Acero laminado en frío:Elastómero termoplástico
Método de montaje Tornillo
Rango de diámetro del cable compatible 6.4 mm
Rango de temperatura operativa -60 - 95 °C
Anchura general 19.1 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros