Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.
Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR1970
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.281 in
7.14 mm
|
Natural
|
0.406 in
10.31 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
0,0575 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 2999 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 2062 En stock |
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 859 En stock |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 2731 En stock |
|
Natural
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0485 € - 0,0599 € | 1146 En stock |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
0,0735 € - 0,0907 € | 1996 En stock |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
0,0735 € - 0,0907 € | 1017 En stock |
|
Natural
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 2936 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
0,0595 € - 0,0735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0694 € - 0,0857 € | 27479 En stock |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
0,0485 € - 0,0599 € | 1032 En stock |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 6328 En stock |
|
Natural
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
0,0485 € - 0,0599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
0,0694 € - 0,0857 € | 1099 En stock |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
0,0485 € - 0,0599 € | 3905 En stock |
|
Natural
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
0,0575 € - 0,0709 € | 1000 En stock |
|
Natural
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
0,1393 € - 0,1467 € | 7925 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar