Menu Search

Remache a presión 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

These rivets go into a 0.156 in diameter hole with a 7.9 mm | 0.312 in panel thickness range.
Referencia de Essentra:

10365342

Número de pieza del fabricante:

27KY1560312

2936 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0709 €
5000 - 19999 0,0639 €
20000 + 0,0575 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

70,90 €

1000 x 0,0709 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 4.0 mm
Grosor del panel 7.9 mm
Diámetro de la cabeza 7.9 mm
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Tipo de remache Clip de orificio de llave
Forma de la cabeza del remache Alomado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros