20363963
27KY2810406
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio compatible | 0.281 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 7.14 mm |
| Grosor del panel | 10.31 mm |
| Grosor del panel | 0.406 in |
| Diámetro de la cabeza | 12.7 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.500 in |
| Color | Natural |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Tipo de remache | Clip de orificio de llave |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar