Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clips para cables autoadhesivos para cables de 1 mm, vienen en tipo fijo o con bisagra. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Altura interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1585 € - 0,1668 € | 33756 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1324 € - 0,1394 € | 19252 En stock |
|
|
||
| 0,1808 € - 0,1901 € | 26250 En stock |
|
|
||
| 0,1613 € - 0,1697 € | 16842 En stock |
|
|
||
| 0,1807 € - 0,1901 € | 80031 En stock |
|
|
||
| 0,7484 € - 0,787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10036662 | 0,1668 € - 0,1755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
| 10036679 | 0,1876 € - 0,1975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
| 0,3006 € - 0,3161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
||
| 0,9131 € - 0,9617 € | 1126 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3211 € - 0,338 € | 42489 En stock |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2321 € - 0,2444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1901 € | 116510 En stock |
|
|
||
| 1,3431 € - 1,4138 € | 10100 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2932 € - 0,3087 € | 6987 En stock |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,3421 € - 0,4224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1573 € - 0,1942 € | 994 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4918 € - 0,5184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar