Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Aluminio Plata

Esta abrazadera dispone de un brazo flexible que se flexiona alrededor del haz.This clamp has a flexible arms that flexes around a bundle. El haz máximo que puede sujetar es de 5,8 mm. Son ligeras y duraderas. Montaje con adhesivo para una instalación rápida.
Referencia de Essentra:

10112403

Número de pieza del fabricante:

RAK-1

16842 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1697 €
1250 + 0,1613 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

42,43 €

250 x 0,1697 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Plata
Método de montaje Adhesivo
Anchura de la base 11.3 mm
Material completo Aluminio
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros