Menu Search

Abrazadera para cables Adhesivo 27.0 mm 27.0 mm PA Natural

These adhesive backed cable clamps are a simple yet effective means to mount a cable onto your assemblies. Manufactured from natural nylon.
Referencia de Essentra:

10333778

Número de pieza del fabricante:

114000500002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,787 €
500 + 0,7484 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

78,70 €

100 x 0,787 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 27.0 mm
Anchura de la base 27.0 mm
Anchura interior 12.0 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros