Menu Search

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

En stock

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo del asa Agarre máximo Tipo de llave Compra
1,8439 € - 2,8682 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,5188 € - 2,3625 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,0469 € - 2,2744 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa con llave
18.5 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
2,0469 € - 2,2744 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa con llave
24.5 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa con llave
18.5 mm
Llave ranurada
2,0469 € - 2,2744 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa con llave
18.5 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
1,8439 € - 2,8682 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,8371 € - 2,8578 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,3829 € - 2,1512 € 50 En stock
1,5188 € - 2,3625 € Solicite el plazo de entrega aquí
40,3966 € - 56,5552 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 4
Cierre de cuarto de vuelta Nylon

20077037

Rango de precios
2,8682 € - 1,8439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 22.5 mm Nylon

20077105

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Nylon
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Reborde doble 5.0 mm 28.5 mm Nylon

20077051

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Nylon

20077228

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 26.5 mm Nylon

20077280

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Nylon

20077167

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Triángulo 8.0 mm 18.5 mm Nylon

20077174

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Nylon
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Nylon

20077242

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 24.5 mm Nylon

20077273

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 28.5 mm Nylon

20077297

Rango de precios
2,3625 € - 1,5188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 18.5 mm PA

20079031

Rango de precios
2,2744 € - 2,0469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Poliamida
  • Finalizar
    Mate
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 24.5 mm PA

20079086

Rango de precios
2,2744 € - 2,0469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Material de la leva
    Poliamida
  • Finalizar
    Mate
Cierre de cuarto de vuelta Llave ranurada 18.5 mm PA

20079208


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Poliamida
  • Finalizar
    Mate
Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 18.5 mm PA

20079017

Rango de precios
2,2744 € - 2,0469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Poliamida
  • Finalizar
    Mate
Cierre de cuarto de vuelta Nylon

20077181

Rango de precios
2,8682 € - 1,8439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Nylon
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Nylon

20077112

Rango de precios
2,8578 € - 1,8371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Cuadrado 8.0 mm 8.5 mm Nylon

20077143

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 14.5 mm Nylon

20077235

Rango de precios
2,1512 € - 1,3829 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Acero zincado
  • Código de material
    8301409000
  • Color
    Negro
Cierre de cuarto de vuelta Ranurado 22.5 mm Nylon

20077266

Rango de precios
2,3625 € - 1,5188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Material de la leva
    Nylon
  • Código de material
    8301300000
  • Color
    Negro
Pestillo de cuarto de vuelta Acero inoxidable

20075194

Rango de precios
56,5552 € - 40,3966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    7318190090