Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
38,1235 € - 85,8095 € 9 En stock
Acero inoxidable 304
Llave de reborde doble 3,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 257 En stock
Acero inoxidable 304
Llave triangular 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 19 En stock
3,3427 € - 4,6797 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 7,0 mm
27.0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 4 En stock
Acero inoxidable 304
Llave cuadrada 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 19 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 1 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 29 En stock
Acero inoxidable 304
Llave triangular 8,0 mm
20050108 38,1235 € - 85,8095 € 45 En stock
Acero inoxidable 304
Llave de reborde doble 5,0 mm
1,2825 € - 1,425 € 56 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
2,6511 € - 4,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave cuadrada 7,0 mm
20.0 mm
2,708 € - 4,6797 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 7,0 mm
20.0 mm
2,6511 € - 4,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave ranurada
27.0 mm
5,892 € - 13,2544 € 46 En stock
Llave triangular 8,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 106 En stock
Acero inoxidable 304
Llave de reborde doble 5,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 96 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 95 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
9,8645 € - 10,9607 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
25,7757 € - 25,7757 € 56 En stock
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
Bruto
Llave triangular 7,0 mm
7.5 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Acero inoxidable 304

20050047

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm Acero inoxidable 304

20050184

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
257 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta

20056193

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 27.0 mm Aleación de zinc

20072520

Rango de precios
4,6797 € - 3,3427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Acero inoxidable 304

20050122

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Nylon

20050436

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050559

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Acero inoxidable 304

20050177

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20050108

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050566

Rango de precios
1,425 € - 1,2825 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Llave cuadrada 7,0 mm 20.0 mm Aleación de zinc

20072445

Rango de precios
4,1239 € - 2,6511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 20.0 mm Aleación de zinc

20072506

Rango de precios
4,6797 € - 2,708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072582

Rango de precios
4,1239 € - 2,6511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm Nylon

20050627

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20050092

Rango de precios
85,8095 € - 38,1235 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20050504

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Nylon

20050450

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20050207

Rango de precios
10,9607 € - 9,8645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido Negro

20055554


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 7.5 mm

20051891

Rango de precios
25,7757 € - 25,7757 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Bruto
  • Rango de agarre
    7.5 mm