Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm Acero inoxidable 304

Referencia de Essentra:

20050184

Número de pieza del fabricante:

060403834E

218 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 85,8095 €
50 + 38,1235 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

85,81 €

1 x 85,8095 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Acero inoxidable 304
Longitud de la leva 45.0 mm
Tipo de llave Llave triangular 8,0 mm
Código de material 8301409000

El producto 060403834E reemplaza:

Pestillo de cuarto de vuelta IP65 24.5 mm Acero inoxidable
Referencia de Essentra: 10550199
Número de pieza del fabricante: 491907

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros