Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Código De La Serie: SR5007
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Orientación de montaje | Material | Finalizar | Tipo de llave | Rango de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6684 € - 21,8226 € | 30 En stock |
|
|
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|
||
| 3,7446 € - 5,2425 € | 80 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,6684 € - 21,8226 € | 36 En stock |
|
|
|
Llave triangular 8,0 mm
|
|
||
| 2,6511 € - 4,1239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave ranurada
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,6684 € - 21,8226 € | 50 En stock |
|
|
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
|
||
| 2,6511 € - 4,1239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave triangular 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,708 € - 4,6797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,149 € - 3,3428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,2581 € - 4,6797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave triangular 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,7446 € - 5,2425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,7446 € - 5,2425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,7446 € - 5,2425 € | 90 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,6355 € - 7,6367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,708 € - 4,6797 € | 100 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave cuadrada 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 17,5434 € - 19,4927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Acero inoxidable
|
Cromado
|
Llave ferroviaria
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 7,0556 € - 15,8354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 5,892 € - 13,2544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|
||
| 5,892 € - 13,2544 € | 2 En stock |
|
|
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
|
||
| 0,8969 € - 0,9965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
|
||
| 5,892 € - 13,2544 € | 11 En stock |
|
|
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar