Menu Search

Pestillo de llave 14.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

Referencia de Essentra:

20073022

Número de pieza del fabricante:

360112838

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 3,3428 €
50 - 249 2,3877 €
250 + 2,149 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

16,71 €

5 x 3,3428 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc fundido
Finalizar Cromado
Rango de agarre 14.5 mm
Incluye La llave se vende por separado
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave cuadrada 8,0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros