Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Código De La Serie: SR1730
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Forma de cable compatible | Grosor máximo del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1692 € - 0,178 € | 4314 En stock |
|
Plano
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,1524 € | 8989 En stock |
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3005 € - 0,3162 € | 26731 En stock |
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10258699 | 0,0947 € - 0,0997 € | 500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,3005 € - 0,3162 € | 111439 En stock |
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,2095 € | 1868 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Dual
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,1466 € | 7813 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1194 € - 0,1258 € | 20236 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10258668 | 2,2637 € - 2,3828 € | 1771 En stock |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,0467 € - 0,0492 € | 8870 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Dual
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7082 € - 0,7447 € | 1593 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2395 € - 0,5295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
Plano
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2314 € - 0,2435 € | 11700 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 7272 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 8253 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,1597 € - 0,168 € | 8264 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2559 € | 3000 En stock |
0.654 in
16.6 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2314 € - 0,2435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3713 € - 0,3907 € | 2837 En stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3003 € - 0,3164 € | 1992 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar