Menu Search

Casquillos liberadores de tensión

En stock

Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.

Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.

Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1730

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Forma de cable compatible Grosor máximo del panel Compra
0,6167 € - 0,6853 € 3996 En stock
22.2 mm
Redonda
3.2 mm
0,1946 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Redonda
1.6 mm
0,3549 € - 0,3943 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Plano
2.5 mm
0,2966 € - 0,3123 € 1500 En stock
5.6 mm
Redonda
2.5 mm
0,1597 € - 0,168 € 64 En stock
13.0 mm
Redonda
2.5 mm
0,2314 € - 0,2435 € 7700 En stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,3003 € - 0,3164 € 1992 En stock
19.7 mm
Redonda
3.2 mm
0,1393 € - 0,1466 € 7813 En stock
11.2 mm
Dual
1.6 mm
0,0467 € - 0,0492 € 9070 En stock
12.7 mm
Dual
2.5 mm
0,2395 € - 0,5295 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Plano
1.6 mm
10258668 2,2637 € - 2,3828 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
10258699 0,0947 € - 0,0997 € 14344 En stock
9.5 mm
Redonda
1.6 mm
0,1461 € - 0,1539 € 9772 En stock
12.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1461 € - 0,1539 € 253 En stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,2432 € - 0,2559 € 3000 En stock
16.6 mm
Redonda
4.0 mm
0,3713 € - 0,3907 € 2837 En stock
19.4 mm
Redonda
1.6 mm
0,9761 € - 1,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1976 € - 0,208 € 87 En stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,2301 € - 0,2421 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,1194 € - 0,1258 € 7811 En stock
9.5 mm
Dual
3.2 mm
  • de 5
Pasacables de retención de cable Redonda Liberador de tensión PA Blanco

10363560

Rango de precios
0,6853 € - 0,6167 €

Niveles de existencias
3996 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    Strain Relief
  • Longitud del cabezal
    19.3 mm
Pasacables de retención de cable Redonda Liberador de tensión PA Negro

10363492

Rango de precios
0,2163 € - 0,1946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    Strain Relief
  • Longitud del cabezal
    11.3 mm
Pasacables de retención de cable Plano Liberador de tensión PA Negro

10363461

Rango de precios
0,3943 € - 0,3549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    Strain Relief
  • Longitud del cabezal
    11.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 5,6 - 7,4 mm PA Negro

10380369

Rango de precios
0,3123 € - 0,2966 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    5.6 - 7.4 mm
  • Anchura del orificio compatible
    11.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,2 - 7,4 mm. PA Negro

10281482

Rango de precios
0,168 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.2 - 7.4 mm
  • Longitud del cabezal
    13.0 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,4 - 8,2 mm PA Negro

10281536

Rango de precios
0,2435 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.4 - 8.2 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Negro

10281574

Rango de precios
0,3164 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
1992 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    9.2 - 10.5 mm
  • Longitud del cabezal
    19.7 mm
Pasacables de retención de cable Dual 3,0 x 5,6 mm PA Negro

10281635

Rango de precios
0,1466 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
7813 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 x 5.6 mm
  • Longitud del cabezal
    11.2 mm
Pasacables de retención de cable Dual 3,0 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Negro

10281680

Rango de precios
0,0492 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
9070 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 x 7.1 mm
  • Longitud del cabezal
    12.7 mm
Pasacables de retención de cable Plano 3,0 x 5,6 mm PA Negro

10173336

Rango de precios
0,5295 € - 0,2395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 x 5.6 mm
  • Longitud del cabezal
    10.3 mm
Pasacables de retención de cable PA66 Negro

10258668

Rango de precios
2,3828 € - 2,2637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    6.4 x 15.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de retención de cable Redonda 3,0 - 4,7 mm PA Negro

10258699

Rango de precios
0,0997 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
14344 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 - 4.7 mm
  • Longitud del cabezal
    9.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Negro

10258736

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
9772 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm PA Negro

10258774

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
253 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Longitud del cabezal
    7.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 - 9,2 mm PA Negro

10258811

Rango de precios
0,2559 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 - 9.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    4.0 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 9,1 - 10,9 mm PA Negro

10258859

Rango de precios
0,3907 € - 0,3713 €

Niveles de existencias
2837 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    9.1 - 10.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable 10,5 mm PA Negro

10562598

Rango de precios
1,0275 € - 0,9761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    10.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Anchura general
    11.1 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm PA Negro

10281512

Rango de precios
0,208 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Longitud del cabezal
    12.7 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Negro

10281550

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    8.2 - 9.2 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Dual 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Negro

10281611

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
7811 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Longitud del cabezal
    9.5 mm