Menu Search

Carros lineales - Cerrados

En producción

Estos carros lineales con bridas se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles. La carcasa ofrece una solución sencilla al montar este carro en la pieza móvil en la aplicación.

La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso mientras que las bolas de acero endurecido dentro del pasamuros soportan las cargas y facilitan el movimiento. Solo se pueden utilizar en ejes lineales de acero endurecido.

Puede soportar temperaturas de 20 C a +80 C. Sin embargo, los retenedores de bola de acero se pueden proporcionar para aplicaciones de temperaturas más elevadas de hasta +120 C sin sellado en los extremos. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.

  • Se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles.
  • Puede soportar temperaturas de entre 20 C y +80 C.
  • Reduce el peso, soporta las cargas y facilita el movimiento.
Código De La Serie: SRL1751, SRL1750

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
54 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol H6 h1 Material casquillo bolas lineales d3 l1 Estilo de montante d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Normal
M6x12
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Largo
M4x8
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Largo
M4x8
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normal
M5x12
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Largo
M5x12
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Largo
M4x8
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Corto
M5x12
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Corto
M5x12
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Corto
M10x25
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Referencia
M4x8
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Normal
M8x18
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Referencia
M5x12
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normal
M6x12
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
22.0
Stainless
3.4
30.0
Normal
M4x8
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Corto
M8x18
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Referencia
M10x25
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Corto
M6x12
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Largo
M5x10
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Corto
M6x12
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normal
M4x8
  • de 3
Montante lineal 53.0 M6x12 54.0 Aluminio

20262754


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Normal
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Montante lineal 58.0 M4x8 34.0 Aluminio

20262914


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Largo
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Montante lineal 58.0 M4X8 34.0 Aluminio

20262891


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Largo
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Montante lineal 44.0 M5x12 50.0 Aluminio

20262761


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Normal
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Montante lineal 89.0 M5x12 50.0 Aluminio

20262877


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Largo
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Montante lineal 58.0 M4x8 34.0 Aluminio

20262815


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Largo
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Montante lineal 22.3 M5x12 50.0 Aluminio

20263096


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Corto
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Montante lineal 22.3 M5x12 50.0 Aluminio

20263140


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Corto
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Montante lineal 56.4 M10x25 102.0 Aluminio

20263195


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Corto
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    56.4
  • d2
    M10x25
Montante lineal 30.0 M4x8 34.0 Aluminio

20263225


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Referencia
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Montante lineal 67.0 M8x18 76.0 Aluminio

20263263


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Normal
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Montante lineal 44.0 M5x12 50.0 Aluminio

20263256


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Referencia
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Montante lineal 53.0 M6x12 54.0 Aluminio

20263270


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Normal
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Montante lineal 30.0 M4x8 34.0 Aluminio

20263249


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Normal
  • Material casquillo bolas lineales
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Montante lineal 40.4 M8x18 76.0 Aluminio

20263157


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Corto
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Montante lineal 110.0 M10x25 122.0 Aluminio

20262921


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Referencia
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Montante lineal 28.3 M6x12 54.0 Aluminio

20262976


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Corto
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Montante lineal 77.0 M5x10 44.0 Aluminio

20262952


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Largo
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Montante lineal 28.3 M6x12 54.0 Aluminio

20263164


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Corto
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Montante lineal 30.0 M4x8 34.0 Aluminio

20263232


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo de montante
    Normal
  • Material casquillo bolas lineales
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8