20262761
20262761
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Estilo de montante | Normal |
|---|---|
| Material casquillo bolas lineales | Stainless |
| d1 tol H6 | 16.0 |
| l1 | 44.0 |
| d2 | M5x12 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 38.5 |
| h2 | 32.5 |
| h3 | 180.0 |
| Peso g | 9.0 |
| h4 | 19.0 |
| l2 ±02 | 34.0 |
| w1 | 50.0 |
| w2 ±02 | 36.0 |
| w3 | 25.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material del cojinete | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar