20262952
20262952
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Estilo de montante | Largo |
|---|---|
| Material casquillo bolas lineales | Resin |
| d1 tol H6 | 12.0 |
| l1 | 77.0 |
| d2 | M5x10 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 30.0 |
| h2 | 24.5 |
| h3 | 8.0 |
| Peso g | 232.0 |
| h4 | 15.0 |
| l2 ±02 | 64.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 ±02 | 33.0 |
| w3 | 22.0 |
| w4 | 5.5 |
| Dyn. load C max. N | 650.0 |
| Static load C0 max. N | 1180.0 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material del cojinete | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar