Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | h | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Material completo | H | Tipo de rosca compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1261 € - 0,2788 € | 49673 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rojo
|
1.071 in
27.2 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1273 € - 0,2815 € | 320 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 1,0461 € - 2,3124 € | 840 En stock |
2.492 in
63.3 mm
|
Natural
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1921 € - 0,4248 € | 11448 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1421 € - 0,3141 € | 200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1461 € - 0,3231 € | 4347 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Rojo
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,2476 € - 0,5475 € | 69600 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rojo
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,4681 € - 1,0351 € | 31 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,2285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Rojo
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Cloruro de polivinilo
|
|
|
||
| 10105306 | 0,2828 € - 0,6253 € | 1040 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rojo
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
|
| 0,0916 € - 0,2025 € | 23900 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Rojo
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1004 € - 0,222 € | 1863 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rojo
|
0.874 in
22.2 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1773 € - 0,3919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1475 € - 0,3261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,115 € - 0,2543 € | 3200 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1475 € - 0,3261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
Rojo
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 10082218 | 0,5075 € - 1,1219 € | 4100 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Rojo
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
|
| 0,1637 € - 0,362 € | 183 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,4289 € - 0,9486 € | 8 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0576 € - 0,1274 € | 5040 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar