Menu Search

Capuchones protectores para espárragos

En stock

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color h Tamaños de rosca compatibles (todos) Material completo H Tipo de rosca compatible Compra
10105306 0,2828 € - 0,6253 € 1040 En stock
15.9 mm
Rojo
71.8 mm
5/8"
Polietileno de baja densidad
0,1637 € - 0,362 € 183 En stock
20.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietileno de baja densidad
0,0576 € - 0,1274 € 15040 En stock
5.0 mm
Natural
13.0 mm
Polietileno de baja densidad
0,0988 € - 0,2184 € 4000 En stock
12.0 mm
Natural
16.0 mm
Polietileno de baja densidad
0,1034 € - 0,2285 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Negro
41.3 mm
1/4"
Cloruro de polivinilo
0,1273 € - 0,2815 € 208 En stock
7.5 mm
Rojo
38.1 mm
Non Threaded
Polietileno de baja densidad
0,0916 € - 0,2025 € 25621 En stock
7.9 mm
Rojo
19.1 mm
5/16"
Polietileno de baja densidad
0,4681 € - 1,0351 € 431 En stock
38.1 mm
Rojo
44.5 mm
1 1/12"
Polietileno de baja densidad
0,0562 € - 0,1244 € 840 En stock
20.2 mm
Natural
15.0 mm
13/16-16
Polietileno de baja densidad
UNF
0,0786 € - 0,1739 € 6000 En stock
13.8 mm
Natural
12.0 mm
9/19-18
Polietileno de baja densidad
UNF
0,0693 € - 0,1531 € 1400 En stock
12.8 mm
Natural
10.0 mm
1/4-19
Polietileno de baja densidad
BSP
0,0482 € - 0,0749 € 100 En stock
12.0 mm
Natural
24.0 mm
M12
Polietileno de baja densidad
0,0471 € - 0,0733 € 900 En stock
10.0 mm
Natural
24.0 mm
M10
Polietileno de baja densidad
0,0518 € - 0,0806 € 100 En stock
14.0 mm
Natural
29.0 mm
M14
Polietileno de baja densidad
0,045 € - 0,07 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Natural
10.5 mm
M8
Polietileno de baja densidad
  • de 3
Capuchones con reborde 15.9 mm 71.8 mm PEBD Rojo

10105306

Rango de precios
0,6253 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
1040 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/8"
  • Tipo
    1
  • Color
    Rojo
Capuchones con reborde 20.0 mm 20.0 mm PEBD Natural

10086605

Rango de precios
0,362 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tipo
    2
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 5.0 mm 13.0 mm PEBD Natural

10086513

Rango de precios
0,1274 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
15040 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 12.0 mm 16.0 mm PEBD Natural

10086551

Rango de precios
0,2184 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tipo
    2
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 6.4 mm 41.3 mm PVC Negro

10104521

Rango de precios
0,2285 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4"
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchones con reborde 7.5 mm 38.1 mm PEBD Rojo

10105221

Rango de precios
0,2815 € - 0,1273 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Color
    Rojo
Capuchones con reborde 7.9 mm 19.1 mm PEBD Rojo

10104231

Rango de precios
0,2025 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
25621 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16"
  • Tipo
    1
  • Color
    Rojo
Capuchones con reborde 38.1 mm 44.5 mm PEBD Rojo

10105290

Rango de precios
1,0351 € - 0,4681 €

Niveles de existencias
431 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1 1/12"
  • Tipo
    1
  • Color
    Rojo
Capuchón protector para espárragos 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm PEBD Natural

10074909

Rango de precios
0,1244 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
840 En stock
Atributos
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    13/16-16
  • Tipo de rosca compatible
    UNF
  • Tipo
    2
Capuchón protector para espárragos 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm PEBD Natural

10074886

Rango de precios
0,1739 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    9/19-18
  • Tipo de rosca compatible
    UNF
  • Tipo
    2
Capuchón protector para espárragos 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm PEBD Natural

10074893

Rango de precios
0,1531 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4-19
  • Tipo de rosca compatible
    BSP
  • Tipo
    2
Capuchones con reborde 12.0 mm 17.0 mm PEBD Natural

20595821

Rango de precios
0,0749 € - 0,0482 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M12
  • Tipo
    2
Capuchones con reborde 10.0 mm 14.0 mm PEBD Natural

20595814

Rango de precios
0,0733 € - 0,0471 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M10
  • Tipo
    2
Capuchones con reborde 14.0 mm 17.5 mm PEBD Natural

20595838

Rango de precios
0,0806 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M14
  • Tipo
    2
Capuchones con reborde 8.0 mm 14.0 mm PEBD Natural

20595807

Rango de precios
0,07 € - 0,045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
  • Tipo
    2