Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones para tuercas Snap-on se utilizan para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos. Presenta un diseño a presión y protege contra los daños y la exposición prolongada a los elementos. Hay cuatro variedades disponibles, según el uso y el tamaño.Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que puede usarse para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.Mejoran el aspecto acabado.Protección contra la suciedad, los daños y la exposición durante un largo periodo de tiempo al entorno. Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1113, SR1812
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tamaño de la tuerca | h1 | h2 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4068 € - 0,4289 € | 320 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 1,2668 € - 1,333 € | 150 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,3905 € - 1,4635 € | 2450 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 1,30 € - 1,3685 € | 7650 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,2421 € - 0,2542 € | 7373 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,3636 € - 0,3835 € | 16156 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,7815 € - 0,8224 € | 172 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,1724 € - 0,1814 € | 500 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,3271 € - 0,3437 € | 144 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,5648 € - 0,5936 € | 1441 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,1529 € - 0,1609 € | 3074 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2421 € - 0,2542 € | 61561 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 1,2425 € - 1,3087 € | 15974 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,4068 € - 0,4289 € | 93 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 1,2247 € - 1,2888 € | 149 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 1,2247 € - 1,2888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,7384 € - 0,777 € | 50 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 1,176 € - 1,238 € | 3579 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 4496 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar