Menu Search

Capuchones para tuercas a presión

En stock

Los tapones para tuercas Snap-on se utilizan para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos. Presenta un diseño a presión y protege contra los daños y la exposición prolongada a los elementos. Hay cuatro variedades disponibles, según el uso y el tamaño.Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que puede usarse para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.Mejoran el aspecto acabado.Protección contra la suciedad, los daños y la exposición durante un largo periodo de tiempo al entorno. Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1113, SR1812

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h d Tamaño de la tuerca h1 h2 Tipo Compra
0,1627 € - 0,1711 € 6500 En stock
12.0 mm
M6
1
0,2347 € - 0,2471 € 5700 En stock
16.0 mm
M8
1
0,3547 € - 0,3736 € 8956 En stock
19.0 mm
M10
1
0,7129 € - 0,7506 € 246 En stock
23.0 mm
M12
1
0,9993 € - 1,052 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.4 mm
M6
1
0,9994 € - 2,2092 € 3000 En stock
7.9 mm
M8
1
2,5298 € - 5,5924 € 3707 En stock
17.3 mm
M16
1
2125 En stock
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
0,1569 € - 0,1653 € 464 En stock
7.0 mm
M6
1
1,0383 € - 2,2952 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7 mm
17.5 mm
M8
1.6 mm
2
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14
1
0,1711 € - 0,1799 € 33250 En stock
9.0 mm
M8
1
0,3636 € - 0,3835 € 153 En stock
14.0 mm
M10
2
0,777 € - 0,818 € 4069 En stock
18.0 mm
M16
1
0,1529 € - 0,1609 € 710 En stock
9.0 mm
M6
2
0,7129 € - 0,7506 € 1164 En stock
23.0 mm
M12
1
0,777 € - 0,818 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
M16
1
0,8533 € - 0,8987 € 3095 En stock
18.0 mm
M14
1
1,0876 € - 1,1451 € 8300 En stock
31.0 mm
M16
1
0,7384 € - 0,777 € 1060 En stock
23.0 mm
M16
2
  • de 6
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm LDPE - PIR Blanco

10056356

Rango de precios
0,1711 € - 0,1627 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Blanco

10056417

Rango de precios
0,2471 € - 0,2347 €

Niveles de existencias
5700 En stock
Atributos
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Blanco

10056479

Rango de precios
0,3736 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
8956 En stock
Atributos
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M10
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Blanco

10056530

Rango de precios
0,7506 € - 0,7129 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M12
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M6 13.9 mm PEBD Negro

10254561

Rango de precios
1,052 € - 0,9993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    5.4 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón para pernos a presión M8 Negro PEBD

10254578

Rango de precios
2,2092 € - 0,9994 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • h
    7.9 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M16 34.5 mm PEBD Negro

10254615

Rango de precios
5,5924 € - 2,5298 €

Niveles de existencias
3707 En stock
Atributos
  • h
    17.3 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M16
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M20 41.0 mm PEBD Negro

10254691


Niveles de existencias
2125 En stock
Atributos
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M20
  • Tipo
    2
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm LDPE - PIR Negro

10056349

Rango de precios
0,1653 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
464 En stock
Atributos
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M8 19.8 mm PEBD Negro

10254653

Rango de precios
2,2952 € - 1,0383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    2
Capuchón de protección de tuercas M14 30.0 mm PEBD Negro

10254608


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    19.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M14
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Negro

10056394

Rango de precios
0,1799 € - 0,1711 €

Niveles de existencias
33250 En stock
Atributos
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón para tuercas con arandela M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Gris

10056844

Rango de precios
0,3835 € - 0,3636 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M10
  • Tipo
    2
  • Color
    Gris
Capuchón de protección de tuercas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Gris

10056585

Rango de precios
0,818 € - 0,777 €

Niveles de existencias
4069 En stock
Atributos
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M16
  • Tipo
    1
  • Color
    Gris
Capuchón para tuercas con arandela M6 10.0 mm 10, mm LDPE - PIR Gris

10056721

Rango de precios
0,1609 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    2
  • Color
    Gris
Capuchón de protección de tuercas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Negro

10056547

Rango de precios
0,7506 € - 0,7129 €

Niveles de existencias
1164 En stock
Atributos
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M12
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Negro

10056608

Rango de precios
0,818 € - 0,777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M16
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Blanco

10056561

Rango de precios
0,8987 € - 0,8533 €

Niveles de existencias
3095 En stock
Atributos
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M14
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Blanco

10056622

Rango de precios
1,1451 € - 1,0876 €

Niveles de existencias
8300 En stock
Atributos
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M16
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón para tuercas con arandela M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Gris

10056967

Rango de precios
0,777 € - 0,7384 €

Niveles de existencias
1060 En stock
Atributos
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M16
  • Tipo
    2
  • Color
    Gris