Menu Search

Capuchones para tuercas a presión

En stock

Los tapones para tuercas Snap-on se utilizan para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos. Presenta un diseño a presión y protege contra los daños y la exposición prolongada a los elementos. Hay cuatro variedades disponibles, según el uso y el tamaño.Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que puede usarse para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.Mejoran el aspecto acabado.Protección contra la suciedad, los daños y la exposición durante un largo periodo de tiempo al entorno. Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1113, SR1812

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h d Tamaño de la tuerca h1 h2 Tipo Compra
0,2357 € - 0,2476 € 62561 En stock
12.0 mm
M8
2
1,2098 € - 1,2743 € 100 En stock
45.0 mm
M20
2
0,3454 € - 0,3637 € 6000 En stock
19.0 mm
M10
1
1,1451 € - 1,2055 € 5229 En stock
29.0 mm
M20
2
0,1666 € - 0,1752 € 4496 En stock
9.0 mm
M8
1
0,6942 € - 0,7308 € 1798 En stock
23.0 mm
M12
1
0,55 € - 0,578 € 4041 En stock
17.0 mm
M12
2
1,2098 € - 1,2743 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M20
2
0,719 € - 0,7566 € 1119 En stock
23.0 mm
M16
2
1,2335 € - 1,298 € 9249 En stock
24.0 mm
M20
1
0,3541 € - 0,3734 € 2696 En stock
14.0 mm
M10
2
1,011 € - 2,2348 € 3300 En stock
10.7 mm
17.5 mm
M8
1.6 mm
2
0,9731 € - 1,0243 € 6472 En stock
5.4 mm
M6
1
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14
1
0,9731 € - 2,1511 € 10000 En stock
7.9 mm
M8
1
2,4633 € - 5,4454 € 2707 En stock
17.3 mm
M16
1
0,1528 € - 0,161 € 18464 En stock
7.0 mm
M6
1
0,1666 € - 0,1752 € 15000 En stock
9.0 mm
M8
1
0,1528 € - 0,161 € 670 En stock
7.0 mm
M6
1
0,2423 € - 0,2548 € 215 En stock
11.0 mm
M10
1
  • de 6
Capuchón para tuercas con arandela M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Gris

10056783

Rango de precios
0,2476 € - 0,2357 €

Niveles de existencias
62561 En stock
Atributos
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    2
  • Color
    Gris
Capuchón para tuercas con arandela M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Negro

10057100

Rango de precios
1,2743 € - 1,2098 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M20
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Gris

10056462

Rango de precios
0,3637 € - 0,3454 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M10
  • Tipo
    1
  • Color
    Gris
Capuchón para tuercas con arandela M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Negro

10057070

Rango de precios
1,2055 € - 1,1451 €

Niveles de existencias
5229 En stock
Atributos
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M20
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Gris

10056370

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
4496 En stock
Atributos
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Color
    Gris
Capuchón de protección de tuercas M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Gris

10056523

Rango de precios
0,7308 € - 0,6942 €

Niveles de existencias
1798 En stock
Atributos
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M12
  • Tipo
    1
  • Color
    Gris
Capuchón para tuercas con arandela M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Negro

10056929

Rango de precios
0,578 € - 0,55 €

Niveles de existencias
4041 En stock
Atributos
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M12
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Capuchón para tuercas con arandela M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Blanco

10057094

Rango de precios
1,2743 € - 1,2098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M20
  • Tipo
    2
  • Color
    Blanco
Capuchón para tuercas con arandela M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Blanco

10056974

Rango de precios
0,7566 € - 0,719 €

Niveles de existencias
1119 En stock
Atributos
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M16
  • Tipo
    2
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Gris

10056646

Rango de precios
1,298 € - 1,2335 €

Niveles de existencias
9249 En stock
Atributos
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M20
  • Tipo
    1
  • Color
    Gris
Capuchón para tuercas con arandela M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Negro

10056868

Rango de precios
0,3734 € - 0,3541 €

Niveles de existencias
2696 En stock
Atributos
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M10
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M8 19.8 mm PEBD Negro

10254653

Rango de precios
2,2348 € - 1,011 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    2
Capuchón de protección de tuercas M6 13.9 mm PEBD Negro

10254561

Rango de precios
1,0243 € - 0,9731 €

Niveles de existencias
6472 En stock
Atributos
  • h
    5.4 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M14 30.0 mm PEBD Negro

10254608


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    19.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M14
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón para pernos a presión M8 Negro PEBD

10254578

Rango de precios
2,1511 € - 0,9731 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • h
    7.9 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M16 34.5 mm PEBD Negro

10254615

Rango de precios
5,4454 € - 2,4633 €

Niveles de existencias
2707 En stock
Atributos
  • h
    17.3 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M16
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Negro

10056349

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
18464 En stock
Atributos
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Negro

10056394

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Blanco

10056332

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
670 En stock
Atributos
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Negro

10056455

Rango de precios
0,2548 € - 0,2423 €

Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M10
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro