Los tapones arandela para mangueras se aplican en los extremos de mangueras y tubos para evitar que se deslicen sobre los racores. Protege contra el agua, el polvo, la suciedad y los contaminantes.Evitan las filtraciones de agua y suciedad.Es fácil de instalar y extraer.Se utilizan en aplicaciones de construcción, jardinería y automoción. Material: TPE, PEBD Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR5758
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | Color | H | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1027 € - 0,227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastómero termoplástico
|
||
| 0,0912 € - 0,2015 € | 5000 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Amarillo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||
| 0,0385 € - 0,0851 € | 1600 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Amarillo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||
| 0,1848 € - 0,4086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Negro
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastómero termoplástico
|
||
| 0,1025 € - 0,2267 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negro
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastómero termoplástico
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Negro
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastómero termoplástico
|
||
| 0,36 € - 0,7958 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||
| 0,5226 € - 1,1553 € | 2000 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Amarillo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||
| 0,1128 € - 0,2495 € | 7500 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Negro
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastómero termoplástico
|
||
| 0,1542 € - 0,341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Negro
|
0.173 in
4.4 mm
|
Elastómero termoplástico
|
||
| 0,7325 € - 1,6193 € | 1000 En stock |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Amarillo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||
| 0,8812 € - 1,948 € | 6300 En stock |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Amarillo
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar