Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,3171 € - 0,3336 € 7953 En stock
5.9 mm
1/4; M6
Negro
13.0 mm
Rosca UNF
0,3226 € - 0,3393 € 139 En stock
5.9 mm
1/4; M6
Negro
19.0 mm
Rosca UNF
0,3932 € - 0,414 € 381 En stock
11.1 mm
7/16 in; M12
Negro
13.0 mm
Rosca UNF
1,1849 € - 1,249 € 54 En stock
38.1 mm
1-1/2; M42
Negro
50.0 mm
Rosca UNF
1,0235 € - 1,0789 € 188 En stock
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Negro
50.0 mm
Rosca UNF
0,6323 € - 0,6653 € 1750 En stock
21.4 mm
M22
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
Solicite el plazo de entrega aquí
26.3 mm
3/4;M27
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
0,8864 € - 0,9329 € 296 En stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Negro
50.0 mm
Rosca UNF
0,8665 € - 0,9131 € 38 En stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Negro
38.0 mm
Rosca UNF
140 En stock
57.2 mm
2-1/4;M58
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
1,8765 € - 1,9749 € 6 En stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
0,2697 € - 0,2839 € 1313 En stock
3.6 mm
M4
Negro
19.0 mm
Rosca métrica
0,2752 € - 0,2896 € 3650 En stock
3.6 mm
M4
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,2917 € - 0,3074 € 28 En stock
4.4 mm
3/16; M5
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
0,26 € - 0,2737 € 1702 En stock
2.8 mm
M3
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,3363 € - 0,3541 € 3522 En stock
7.7 mm
5/16 in; M8
Negro
13.0 mm
Rosca UNF
0,3099 € - 0,3262 € 1692 En stock
4.8 mm
3/16; M5
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
4100 En stock
4.4 mm
3/16;M5
Negro
19.0 mm
Rosca UNF
0,2655 € - 0,2794 € 856 En stock
3.6 mm
Negro
13.0 mm
0,3031 € - 0,319 € 3982 En stock
4.8 mm
3/16; M5
Negro
19.0 mm
Rosca UNF
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 5.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10353431

Rango de precios
0,3336 € - 0,3171 €

Niveles de existencias
7953 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 5.9 mm 19.0 mm PVC Negro

10353448

Rango de precios
0,3393 € - 0,3226 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 11.1 mm 13.0 mm PVC Negro

10353547

Rango de precios
0,414 € - 0,3932 €

Niveles de existencias
381 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in; M12
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 50.0 mm PVC Negro

10353998

Rango de precios
1,249 € - 1,1849 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M42
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 50.0 mm PVC Negro

10353967

Rango de precios
1,0789 € - 1,0235 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10353776

Rango de precios
0,6653 € - 0,6323 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 38.0 mm PVC Negro

10353875


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 50.0 mm PVC Negro

10353936

Rango de precios
0,9329 € - 0,8864 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 38.0 mm PVC Negro

10353929

Rango de precios
0,9131 € - 0,8665 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 57.2 mm 38.0 mm PVC Negro

10354087


Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 38.0 mm PVC Negro

10354070

Rango de precios
1,9749 € - 1,8765 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 3.6 mm 19.0 mm PVC Negro

10353356

Rango de precios
0,2839 € - 0,2697 €

Niveles de existencias
1313 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 3.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10353363

Rango de precios
0,2896 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
3650 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 4.4 mm 25.0 mm PVC Negro

10353394

Rango de precios
0,3074 € - 0,2917 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 2.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10353332

Rango de precios
0,2737 € - 0,26 €

Niveles de existencias
1702 En stock
Atributos
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10353462

Rango de precios
0,3541 € - 0,3363 €

Niveles de existencias
3522 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 4.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10353424

Rango de precios
0,3262 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
1692 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 4.4 mm 19.0 mm PVC Negro

10353387


Niveles de existencias
4100 En stock
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 3.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10353349

Rango de precios
0,2794 € - 0,2655 €

Niveles de existencias
856 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 4.8 mm 19.0 mm PVC Negro

10353417

Rango de precios
0,319 € - 0,3031 €

Niveles de existencias
3982 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF