Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
1,4724 € - 1,552 € 448 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
1,2469 € - 1,3131 € 294 En stock
41.3 mm
1-1/4; M42
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
1,1297 € - 1,1894 € 391 En stock
38.1 mm
1-1/2; M39
Negro
38.0 mm
Rosca UNF
0,8181 € - 0,86 € 833 En stock
26.9 mm
M27
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
1,3861 € - 1,4591 € 29 En stock
41.3 mm
1-1/4; M42
Negro
50.0 mm
Rosca métrica
0,7273 € - 0,765 € 593 En stock
24.6 mm
M25
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,6831 € - 0,7207 € 250 En stock
23.8 mm
M24
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,8511 € - 0,8953 € 4497 En stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
0,6985 € - 0,7339 € 100 En stock
23.8 mm
M24
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
0,5394 € - 0,5682 € 1781 En stock
15.9 mm
3/8 in; M17
Negro
19.0 mm
Rosca métrica
0,7694 € - 0,8113 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.3 mm
3/4; M27
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,7406 € - 0,7804 € 639 En stock
24.6 mm
M25
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
M27
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,9748 € - 1,0279 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Negro
38.0 mm
Rosca UNF
0,4601 € - 0,4844 € 1898 En stock
13.5 mm
M14
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,3573 € - 0,3761 € 4340 En stock
7.9 mm
5/16 in; M8
Negro
19.0 mm
Rosca UNF
0,4973 € - 0,524 € 31123 En stock
14.3 mm
M15
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,4698 € - 0,4946 € 1639 En stock
13.8 mm
M14
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,5305 € - 0,557 € 1230 En stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,4504 € - 0,4738 € 1131 En stock
13.5 mm
M14
Negro
19.0 mm
Rosca métrica
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10354032

Rango de precios
1,552 € - 1,4724 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10354001

Rango de precios
1,3131 € - 1,2469 €

Niveles de existencias
294 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 38.0 mm PVC Negro

10353981

Rango de precios
1,1894 € - 1,1297 €

Niveles de existencias
391 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M39
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 26.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10353899

Rango de precios
0,86 € - 0,8181 €

Niveles de existencias
833 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 50.0 mm PVC Negro

10354025

Rango de precios
1,4591 € - 1,3861 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 24.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10353844

Rango de precios
0,765 € - 0,7273 €

Niveles de existencias
593 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10353813

Rango de precios
0,7207 € - 0,6831 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10353912

Rango de precios
0,8953 € - 0,8511 €

Niveles de existencias
4497 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 38.0 mm PVC Negro

10353820

Rango de precios
0,7339 € - 0,6985 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 15.9 mm 19.0 mm PVC Negro

10353691

Rango de precios
0,5682 € - 0,5394 €

Niveles de existencias
1781 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M17
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10353868

Rango de precios
0,8113 € - 0,7694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M27
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 24.6 mm 38.0 mm PVC Negro

10353851

Rango de precios
0,7804 € - 0,7406 €

Niveles de existencias
639 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 26.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10353882


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 38.0 mm PVC Negro

10353950

Rango de precios
1,0279 € - 0,9748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 13.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10353622

Rango de precios
0,4844 € - 0,4601 €

Niveles de existencias
1898 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 7.9 mm 19.0 mm PVC Negro

10353493

Rango de precios
0,3761 € - 0,3573 €

Niveles de existencias
4340 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 14.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10353660

Rango de precios
0,524 € - 0,4973 €

Niveles de existencias
31123 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 13.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10353639

Rango de precios
0,4946 € - 0,4698 €

Niveles de existencias
1639 En stock
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 15.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10353684

Rango de precios
0,557 € - 0,5305 €

Niveles de existencias
1230 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 13.5 mm 19.0 mm PVC Negro

10353615

Rango de precios
0,4738 € - 0,4504 €

Niveles de existencias
1131 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro