Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2469 € - 1,3131 € | 294 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,7406 € - 0,7804 € | 639 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,8181 € - 0,86 € | 833 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,3861 € - 1,4591 € | 29 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,3199 € - 1,3905 € | 443 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,1849 € - 1,249 € | 54 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M42
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,0766 € - 1,1318 € | 591 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,5564 € - 1,6381 € | 398 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 140 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
|||
| 1,6404 € - 1,7265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,7506 € - 1,8437 € | 220 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,059 € - 0,0621 € | 5000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1207 € - 0,2669 € | 3208 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Amarillo
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar