Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.
Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4724 € - 0,4972 € | 14970 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,1237 € - 0,2734 € | 110000 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1461 € - 0,3231 € | 1800 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,383 € - 0,8467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,2614 € - 0,2614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,3451 € - 0,7629 € | 1000 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,1976 € - 0,4368 € | 1950 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,1488 € - 0,3291 € | 12000 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,3194 € - 0,706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,5644 € - 1,2476 € | 400 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,7593 € - 1,6785 € | 450 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,3749 € - 0,8287 € | 18000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,7159 € - 1,5827 € | 720 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1651 € - 0,365 € | 5250 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 0,5298 € - 0,5577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,18 € - 0,3979 € | 1000 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,1226 € - 0,271 € | 3000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,364 € - 0,8048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,5129 € - 1,1339 € | 1680 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,2235 € - 0,494 € | 8970 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar