Menu Search

Capuchones para ejes con chaveta

En stock

Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 d H Material completo Tipo Compra
2,2603 € - 2,3798 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
10026755 0,6415 € - 0,6753 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,2639 € - 0,5834 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,1921 € - 0,4248 € 510 En stock
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,3559 € - 0,3746 € 32990 En stock
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
3,2354 € - 3,4055 € 794 En stock
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
6,0275 € - 6,3396 € 137 En stock
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
3,4787 € - 3,6616 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,4141 € - 0,4359 € 24834 En stock
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,4669 € - 0,4914 € 499 En stock
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
3,5197 € - 3,7047 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,8257 € - 0,8692 € 500 En stock
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,4128 € - 0,4345 € 7598 En stock
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,7443 € - 0,7835 € 399 En stock
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,3965 € - 0,4174 € 780 En stock
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,8799 € - 0,9261 € 600 En stock
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
2,693 € - 2,835 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
1,8405 € - 1,9374 € 274 En stock
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
2,4228 € - 2,5498 € 47 En stock
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
10262719 1,8677 € - 4,1289 € Solicite el plazo de entrega aquí
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polietileno de baja densidad
1
  • de 2
Capuchón para ejes con chaveta 55.0 mm 55.0 mm Amarillo PVC flexible

10026830

Rango de precios
2,3798 € - 2,2603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 28.0 mm 28.0 mm Amarillo PVC flexible

10026755

Rango de precios
0,6753 € - 0,6415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 14.0 mm 14.0 mm Amarillo PVC flexible

10026687

Rango de precios
0,5834 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 10.0 mm 10.0 mm Amarillo PVC flexible

10026663

Rango de precios
0,4248 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 19.0 mm 19.0 mm Amarillo PVC flexible

10026700

Rango de precios
0,3746 € - 0,3559 €

Niveles de existencias
32990 En stock
Atributos
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 65.0 mm 65.0 mm Amarillo PVC flexible

10026854

Rango de precios
3,4055 € - 3,2354 €

Niveles de existencias
794 En stock
Atributos
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 75.0 mm 75.0 mm Amarillo PVC flexible

10026878

Rango de precios
6,3396 € - 6,0275 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 60.0 mm 60.0 mm Amarillo PVC flexible

10026847

Rango de precios
3,6616 € - 3,4787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 24.0 mm 24.0 mm Amarillo PVC flexible

10026731

Rango de precios
0,4359 € - 0,4141 €

Niveles de existencias
24834 En stock
Atributos
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 25.0 mm 25.0 mm Amarillo PVC flexible

10026748

Rango de precios
0,4914 € - 0,4669 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 70.0 mm 70.0 mm Amarillo PVC flexible

10026861

Rango de precios
3,7047 € - 3,5197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 32.0 mm 32.0 mm Amarillo PVC flexible

10026779

Rango de precios
0,8692 € - 0,8257 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 22.0 mm 22.0 mm Amarillo PVC flexible

10026724

Rango de precios
0,4345 € - 0,4128 €

Niveles de existencias
7598 En stock
Atributos
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 30.0 mm 30.0 mm Amarillo PVC flexible

10026762

Rango de precios
0,7835 € - 0,7443 €

Niveles de existencias
399 En stock
Atributos
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 16.0 mm 16.0 mm Amarillo PVC flexible

10026694

Rango de precios
0,4174 € - 0,3965 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 35.0 mm 35.0 mm Amarillo PVC flexible

10026786

Rango de precios
0,9261 € - 0,8799 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 48.0 mm 48.0 mm Amarillo PVC flexible

10026823

Rango de precios
2,835 € - 2,693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 42.0 mm 42.0 mm Amarillo PVC flexible

10026809

Rango de precios
1,9374 € - 1,8405 €

Niveles de existencias
274 En stock
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 45.0 mm 45.0 mm Amarillo PVC flexible

10026816

Rango de precios
2,5498 € - 2,4228 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 65.0 mm 104.0 mm Amarillo PEBD

10262719

Rango de precios
4,1289 € - 1,8677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad