Menu Search

Abrazaderas - Elematic 2-Lock

En stock

Las abrazaderas Elematic 2-Lock™ son profesionales y están fabricadas en poliamida 6.6 (PA), con un sistema de cierre doble realizado en acero inoxidable. Es una fijación muy fiable para numerosas aplicaciones e industrias.

La mordaza doble está fabricada en acero inoxidable AISI 316 y se coloca directamente en el cabezal de las abrazaderas durante el proceso de fabricación. La innovadora mordaza doble de acero permite el bloqueo en ambos extremos de la abrazadera para una excelente agrupación y fijación.

Su suave perfil sin bastidores permite numerosas opciones de ajuste a lo largo de la abrazadera, tensionando correcta y uniformemente una amplia gama de diámetros de haces. El rango de temperatura de instalación de estas abrazaderas varía de -40C a 60C y funciona en un rango de temperatura operativa de -40C a 85C.

Dos opciones de color para elegir. La opción en negro está fabricada en PA resistente a los rayos UV, ideal para aplicaciones al aire libre en condiciones extremas.

  • Índice de resistencia al fuego: UL94 V2.
  • ‌Sin halógenos
  • Colores: natural y negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de cabezal Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Material dentado Anchura general Material completo Compra
0,3093 € - 0,3257 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza dentada de acero doble
21.0 mm
100.0 mm
Acero inoxidable
2.5 mm
Poliamida 66
0,515 € - 0,5421 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza dentada de acero doble
80.0 mm
290.0 mm
Acero inoxidable
4.5 mm
Poliamida 66
0,4404 € - 0,4637 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza dentada de acero doble
82.0 mm
295.0 mm
Acero inoxidable
3.5 mm
Poliamida 66
0,3708 € - 0,3904 € 22598 En stock
Cabeza dentada de acero doble
50.0 mm
200.0 mm
Acero inoxidable
2.5 mm
Poliamida 66
0,3449 € - 0,3631 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza dentada de acero doble
50.0 mm
200.0 mm
Acero inoxidable
2.5 mm
Poliamida 66
0,327 € - 0,3443 € 9 En stock
Cabeza dentada de acero doble
21.0 mm
100.0 mm
Acero inoxidable
2.5 mm
Poliamida 66
0,3562 € - 0,375 € 2619 En stock
Cabeza dentada de acero doble
34.0 mm
140.0 mm
Acero inoxidable
3.5 mm
Poliamida 66
0,447 € - 0,4705 € 2086 En stock
Cabeza dentada de acero doble
50.0 mm
200.0 mm
Acero inoxidable
4.5 mm
Poliamida 66
0,3837 € - 0,4039 € 6596 En stock
Cabeza dentada de acero doble
34.0 mm
140.0 mm
Acero inoxidable
3.5 mm
Poliamida 66
0,4841 € - 0,5096 € 18 En stock
Cabeza dentada de acero doble
50.0 mm
200.0 mm
Acero inoxidable
4.5 mm
Poliamida 66
0,5568 € - 0,5862 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza dentada de acero doble
102.0 mm
365.0 mm
Acero inoxidable
4.5 mm
Poliamida 66
0,9197 € - 0,9682 € 1194 En stock
Cabeza dentada de acero doble
100.0 mm
360.0 mm
Acero inoxidable
7.5 mm
Poliamida 66
0,6089 € - 0,6409 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza dentada de acero doble
102.0 mm
365.0 mm
Acero inoxidable
4.5 mm
Poliamida 66
1,0235 € - 1,0773 € 489 En stock
Cabeza dentada de acero doble
100.0 mm
360.0 mm
Acero inoxidable
7.5 mm
Poliamida 66
0,7478 € - 0,7872 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza dentada de acero doble
55.0 mm
220.0 mm
Acero inoxidable
7.5 mm
Poliamida 66
0,4777 € - 0,5028 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza dentada de acero doble
82.0 mm
295.0 mm
Acero inoxidable
3.5 mm
Poliamida 66
0,5651 € - 0,5949 € 3033 En stock
Cabeza dentada de acero doble
80.0 mm
290.0 mm
Acero inoxidable
4.5 mm
Poliamida 66
0,8292 € - 0,8727 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza dentada de acero doble
55.0 mm
220.0 mm
Acero inoxidable
7.5 mm
Poliamida 66
Brida para cables 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Natural

10207628

Rango de precios
0,3257 € - 0,3093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
Brida para cables 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Natural

10207727

Rango de precios
0,5421 € - 0,515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
Brida para cables 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Natural

10207680

Rango de precios
0,4637 € - 0,4404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    82.0 mm
Brida para cables 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Negro

10207659

Rango de precios
0,3904 € - 0,3708 €

Niveles de existencias
22598 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Natural

10207642

Rango de precios
0,3631 € - 0,3449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Negro

10207635

Rango de precios
0,3443 € - 0,327 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
Brida para cables 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Natural

10207666

Rango de precios
0,375 € - 0,3562 €

Niveles de existencias
2619 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    34.0 mm
Brida para cables 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Natural

10207703

Rango de precios
0,4705 € - 0,447 €

Niveles de existencias
2086 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Negro

10207673

Rango de precios
0,4039 € - 0,3837 €

Niveles de existencias
6596 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    34.0 mm
Brida para cables 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Negro

10207710

Rango de precios
0,5096 € - 0,4841 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Natural

10207741

Rango de precios
0,5862 € - 0,5568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
Brida para cables 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Natural

10207789

Rango de precios
0,9682 € - 0,9197 €

Niveles de existencias
1194 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
Brida para cables 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Negro

10207758

Rango de precios
0,6409 € - 0,6089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
Brida para cables 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Negro

10207796

Rango de precios
1,0773 € - 1,0235 €

Niveles de existencias
489 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
Brida para cables 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Natural

10207765

Rango de precios
0,7872 € - 0,7478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
Brida para cables 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Negro

10207697

Rango de precios
0,5028 € - 0,4777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    82.0 mm
Brida para cables 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Negro

10207734

Rango de precios
0,5949 € - 0,5651 €

Niveles de existencias
3033 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
Brida para cables 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Negro

10207772

Rango de precios
0,8727 € - 0,8292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza dentada de acero doble
  • Material dentado
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm