Menu Search

Capuchones hexagonales

En stock

Los tapones hexagonales están destinados a cubrir los racores, pernos y tuercas de forma hexagonal. Disponible en todos los tamaños de acoplamientos hidráulicos convencionales. Gracias a su adaptabilidad, estos tapones también pueden utilizarse para proteger componentes esféricos.

  • Los capuchones hexagonales presentan un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.
  • También adecuados para proteger componentes redondos.
  • Flexibles y económicos.
Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1127

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d1 h H Estándar de rosca Compra
10267219 0,3194 € - 0,336 € 7200 En stock
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,1777 € - 0,1874 € 11300 En stock
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
0,2295 € - 0,2414 € 4625 En stock
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Métrica
0,0846 € - 0,089 € 22515 En stock
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Métrica
0,1697 € - 0,1786 € 7648 En stock
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,267 € - 0,2807 € 285 En stock
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,1268 € - 0,1335 € 11900 En stock
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,3271 € - 0,3437 € 9197 En stock
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,093 € - 0,2058 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,1432 € - 0,1507 € 89161 En stock
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1958 € - 0,2064 € 5949 En stock
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,1014 € - 0,1067 € 70631 En stock
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,1184 € - 0,1249 € 400 En stock
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Métrica
0,1529 € - 0,1609 € 13027 En stock
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
10267189 0,2458 € - 0,2591 € 125 En stock
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
Capuchón hexagonal 37.5 mm 31.0 mm (H) Natural PEBD

10267219

Rango de precios
0,336 € - 0,3194 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón hexagonal 26.6 mm 28.0 mm (H) Natural PEBD

10267165

Rango de precios
0,1874 € - 0,1777 €

Niveles de existencias
11300 En stock
Atributos
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón hexagonal 35.5 mm 30.0 mm (H) Natural PEBD

10267202

Rango de precios
0,2414 € - 0,2295 €

Niveles de existencias
4625 En stock
Atributos
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Medida de la rosca
    M30
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón hexagonal 10.7 mm 16.0 mm (H) Natural PEBD

10267080

Rango de precios
0,089 € - 0,0846 €

Niveles de existencias
22515 En stock
Atributos
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón hexagonal 24.6 mm 28.0 mm (H) Natural PEBD

10267158

Rango de precios
0,1786 € - 0,1697 €

Niveles de existencias
7648 En stock
Atributos
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón hexagonal 31.6 mm 30.0 mm (H) Natural PEBD

10267196

Rango de precios
0,2807 € - 0,267 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Medida de la rosca
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón hexagonal 18.7 mm 25.0 mm (H) Natural PEBD

10267127

Rango de precios
0,1335 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
11900 En stock
Atributos
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón hexagonal 40.5 mm 31.0 mm (H) Natural PEBD

10267226

Rango de precios
0,3437 € - 0,3271 €

Niveles de existencias
9197 En stock
Atributos
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón hexagonal 13.7 mm 18.0 mm (H) Natural PEBD

10267097

Rango de precios
0,2058 € - 0,093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Color
    Natural
Capuchón hexagonal 21.6 mm 25.0 mm (H) Natural PEBD

10267134

Rango de precios
0,1507 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
89161 En stock
Atributos
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón hexagonal 28.6 mm 30.0 mm (H) Natural PEBD

10267172

Rango de precios
0,2064 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
5949 En stock
Atributos
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón hexagonal 15.7 mm 20.0 mm (H) Natural PEBD

10267103

Rango de precios
0,1067 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
70631 En stock
Atributos
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón hexagonal 16.7 mm 20.0 mm (H) Natural PEBD

10267110

Rango de precios
0,1249 € - 0,1184 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14; 1/2 in UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón hexagonal 23.6 mm 28.0 mm (H) Natural PEBD

10267141

Rango de precios
0,1609 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
13027 En stock
Atributos
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón hexagonal 29.6 mm 30.0 mm (H) Natural PEBD

10267189

Rango de precios
0,2591 € - 0,2458 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24; 5/8 in BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica