Menu Search

Capuchón hexagonal 26.6 mm 28.0 mm (H) Natural PEBD

Este capuchón hexagonal está fabricado en PEBD natural y es compatible con los acoplamientos hidráulicos de tamaño M22, 1/2 BSP y 7/8 UNF. El diseño rígido permite un acoplado y una extracción fáciles. También se puede utilizar para proteger acoplamientos redondos.
Referencia de Essentra:

10267165

Número de pieza del fabricante:

490640

16800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1874 €
1250 + 0,1777 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

46,85 €

250 x 0,1874 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 26.6 mm
h 28.0 mm
H 42.0 mm
Medida de la rosca M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
Estándar de rosca UNF
Estándar de rosca Métrica
Estándar de rosca BSP
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros