Menu Search

Capuchón hexagonal 16.7 mm 20.0 mm (H) Natural PEBD

Este capuchón hexagonal está fabricado en PEBD natural y es compatible con los acoplamientos hidráulicos de tamaño M14 y 1/2 UNF. El diseño rígido permite un acoplado y una extracción fáciles. También se puede utilizar para proteger acoplamientos redondos.
Referencia de Essentra:

10267110

Número de pieza del fabricante:

490635

996 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1249 €
2500 + 0,1184 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

62,45 €

500 x 0,1249 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 16.7 mm
h 20.0 mm
H 32.0 mm
Medida de la rosca M14; 1/2 in UNF
Estándar de rosca Métrica
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros