Menu Search

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Material completo Compra
7,0658 € - 7,4366 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
46.0 mm
Polietileno flexible
20,0438 € - 21,0944 € 1206 En stock
114.3 mm
50.0 mm
Polietileno flexible
28,4383 € - 29,9318 € 3468 En stock
127.0 mm
45.0 mm
Polietileno flexible
8,4048 € - 8,8477 € 49 En stock
141.3 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
29,4889 € - 31,0442 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
65.0 mm
Polietileno flexible
14,2655 € - 15,0174 € 81 En stock
217.1 mm
65.0 mm
Polietileno flexible
77,6311 € - 81,7099 € 72 En stock
225.0 mm
55.0 mm
Polietileno flexible
19,9099 € - 20,9605 € 83 En stock
244.5 mm
55.0 mm
Polietileno flexible
25,7191 € - 27,0684 € 117 En stock
267.0 mm
60.0 mm
Polietileno flexible
16,2019 € - 17,0465 € 4 En stock
180.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
19,6112 € - 20,6412 € 1 En stock
235.0 mm
55.0 mm
Polietileno flexible
27,295 € - 28,737 € 300 En stock
260.0 mm
60.0 mm
Polietileno flexible
51,0983 € - 53,7866 € 74 En stock
171.0 mm
50.0 mm
Polietileno flexible
51,9017 € - 54,6312 € 111 En stock
180.0 mm
50.0 mm
Polietileno flexible
64,3235 € - 67,7019 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
50.0 mm
Polietileno flexible
20,9605 € - 22,0523 € 10 En stock
210.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
21,2798 € - 22,4025 € 7 En stock
219.1 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
20,5382 € - 21,6094 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
71,3172 € - 75,0664 € 55 En stock
216.0 mm
50.0 mm
Polietileno flexible
43,775 € - 46,0822 € 2783 En stock
165.1 mm
40.0 mm
Polietileno flexible
  • de 11
Capuchón flexible 100.0 mm (DI) 46.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10237922

Rango de precios
7,4366 € - 7,0658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 114.3 mm (DI) 50.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10237977

Rango de precios
21,0944 € - 20,0438 €

Niveles de existencias
1206 En stock
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 127.0 mm (DI) 45.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10238004

Rango de precios
29,9318 € - 28,4383 €

Niveles de existencias
3468 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 141.3 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10234136

Rango de precios
8,8477 € - 8,4048 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 100.0 mm (DI) 65.0 mm (H) PE Amarillo

10237939

Rango de precios
31,0442 € - 29,4889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3923509000
Capuchón flexible 217.1 mm (DI) 65.0 mm (H) PE Amarillo

10241813

Rango de precios
15,0174 € - 14,2655 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • d
    217.1 mm
  • h
    65.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 225.0 mm (DI) 55.0 mm (H) PE Amarillo

10238097

Rango de precios
81,7099 € - 77,6311 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • d
    225.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 244.5 mm (DI) 55.0 mm (H) PE Amarillo

10230701

Rango de precios
20,9605 € - 19,9099 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • d
    244.5 mm
  • h
    55.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 267.0 mm (DI) 60.0 mm (H) PE Amarillo

10238134

Rango de precios
27,0684 € - 25,7191 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • d
    267.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 180.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242049

Rango de precios
17,0465 € - 16,2019 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    180.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 235.0 mm (DI) 55.0 mm (H) PE Amarillo

10238103

Rango de precios
20,6412 € - 19,6112 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3923509000
Capuchón flexible 260.0 mm (DI) 60.0 mm (H) PE Amarillo

10242087

Rango de precios
28,737 € - 27,295 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    260.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 171.0 mm (DI) 50.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10238059

Rango de precios
53,7866 € - 51,0983 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • d
    171.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 180.0 mm (DI) 50.0 mm (H) PE Amarillo

10238073

Rango de precios
54,6312 € - 51,9017 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 200.0 mm (DI) 50.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10230503

Rango de precios
67,7019 € - 64,3235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 210.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10240250

Rango de precios
22,0523 € - 20,9605 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 219.1 mm (DI) 100.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10240267

Rango de precios
22,4025 € - 21,2798 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    219.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 200.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10240236

Rango de precios
21,6094 € - 20,5382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 216.0 mm (DI) 50.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10230763

Rango de precios
75,0664 € - 71,3172 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • d
    216.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 165.1 mm (DI) 40.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10241585

Rango de precios
46,0822 € - 43,775 €

Niveles de existencias
2783 En stock
Atributos
  • d
    165.1 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790