Menu Search

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Material completo Compra
29,4889 € - 31,0442 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
65.0 mm
Polietileno flexible
7,0658 € - 7,4366 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
46.0 mm
Polietileno flexible
3,0179 € - 3,1724 € 74 En stock
59.4 mm
52.0 mm
Polietileno flexible
239,4956 € - 252,1028 € 104 En stock
1168.0 mm
185.0 mm
Polietileno flexible
60,3786 € - 63,5613 € 34 En stock
550.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
25,9045 € - 27,2744 € 58 En stock
378.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
151,925 € - 159,9281 € 32 En stock
800.0 mm
155.0 mm
Polietileno flexible
17,4379 € - 18,3546 € 100 En stock
322.2 mm
78.0 mm
Polietileno flexible
6,7877 € - 7,1482 € Solicite el plazo de entrega aquí
92.0 mm
43.0 mm
Polietileno flexible
5,9019 € - 6,2109 € Solicite el plazo de entrega aquí
86.0 mm
43.0 mm
Polietileno flexible
156,8072 € - 165,0575 € 291 En stock
825.0 mm
165.0 mm
Polietileno flexible
10237878 6,3757 € - 6,7053 € 28 En stock
82.5 mm
40.0 mm
Polietileno flexible
165,0884 € - 173,7816 € 35 En stock
890.0 mm
120.0 mm
Polietileno flexible
7,6838 € - 8,0958 € 1761 En stock
86.0 mm
60.0 mm
Polietileno flexible
163,7597 € - 172,3808 € Solicite el plazo de entrega aquí
921.0 mm
135.0 mm
Polietileno flexible
42,4154 € - 44,6505 € 58 En stock
463.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
4,9852 € - 5,253 € 78 En stock
112.7 mm
52.0 mm
Polietileno flexible
39,861 € - 41,9519 € 2 En stock
457.2 mm
95.0 mm
Polietileno flexible
6,9525 € - 7,3233 € 283 En stock
97.0 mm
43.0 mm
Polietileno flexible
6,3139 € - 6,6538 € 186 En stock
145.0 mm
20.0 mm
Polietileno flexible
  • de 11
Capuchón flexible 100.0 mm (DI) 65.0 mm (H) PE Amarillo

10237939

Rango de precios
31,0442 € - 29,4889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3923509000
Capuchón flexible 100.0 mm (DI) 46.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10237922

Rango de precios
7,4366 € - 7,0658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 59.4 mm (DI) 52.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242841

Rango de precios
3,1724 € - 3,0179 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1168.0 mm (DI) 185.0 mm (H) PE Amarillo

10308363

Rango de precios
252,1028 € - 239,4956 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d
    1168.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 550.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308349

Rango de precios
63,5613 € - 60,3786 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 378.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308455

Rango de precios
27,2744 € - 25,9045 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 800.0 mm (DI) 155.0 mm (H) PE Amarillo

10238769

Rango de precios
159,9281 € - 151,925 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 322.2 mm (DI) 78.0 mm (H) PE Amarillo

10241837

Rango de precios
18,3546 € - 17,4379 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    322.2 mm
  • h
    78.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 92.0 mm (DI) 43.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10237892

Rango de precios
7,1482 € - 6,7877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 86.0 mm (DI) 43.0 mm (H) PE Amarillo

10237885

Rango de precios
6,2109 € - 5,9019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 825.0 mm (DI) 165.0 mm (H) PE Amarillo

10238783

Rango de precios
165,0575 € - 156,8072 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • d
    825.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3923509000
Capuchón flexible 82.5 mm (DI) 40.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10237878

Rango de precios
6,7053 € - 6,3757 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 890.0 mm (DI) 120.0 mm (H) PE Amarillo

10230633

Rango de precios
173,7816 € - 165,0884 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • d
    890.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 86.0 mm (DI) 60.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10266359

Rango de precios
8,0958 € - 7,6838 €

Niveles de existencias
1761 En stock
Atributos
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3923509000
Capuchón flexible 921.0 mm (DI) 135.0 mm (H) PE Amarillo

10238837

Rango de precios
172,3808 € - 163,7597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    921.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 463.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10242599

Rango de precios
44,6505 € - 42,4154 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • d
    463.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 112.7 mm (DI) 52.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242858

Rango de precios
5,253 € - 4,9852 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 457.2 mm (DI) 95.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10230367

Rango de precios
41,9519 € - 39,861 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 97.0 mm (DI) 43.0 mm (H) PE Amarillo

10237908

Rango de precios
7,3233 € - 6,9525 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • d
    97.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 145.0 mm (DI) 20.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10247105

Rango de precios
6,6538 € - 6,3139 €

Niveles de existencias
186 En stock
Atributos
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790